(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conveniente para cambios de cámaras, sensores, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
GSSTA | Acero inoxidable 304 |
Número de parte | - | L |
GSSTA20 | - | 300 |
Número de parte | L | (d) | Cumplimiento de la norma | ||||||||||
Tipo | D f8 | L100 | L150 | L200 | L250 | L300 | |||||||
GSSTA | 10 | -0.013 -0.035 | 100 | 150 | 200 | 8 | ● | ● | ● | - | - | ||
12 | -0.016 -0.043 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
15 | -0.016 -0.043 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | -0.020 -0.053 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Forma circular | Extremo (izquierdo) | Recto | Extremo (derecho) | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 304 | Tratamiento de superficies | No provisto | Estilo | Hueco |
Escala grabada | Con escala | Piloto (cóncavo-convexo al final) | No provisto | A | Tubos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente