(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Postes Circulares- Con escala milimétrica, sólido, longitud configurable.

Publicaciones para soportes: con una escala, sólida: imagen relacionada
[ ! ]Si la sección impresa entra en contacto con el aceite mineral, la escala se desvanecerá.

[ ! ]Las graduaciones de escala se representan en centímetros.
[ ! ]Usa la escala como referencia.
* La escala indica hasta (L-20)/10.
· Materiales
Tipo[M] Material
GSSTNAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
GSSTN15-200
Número de parteLCumplimiento de la norma
TipoD f8L100L150L200L250L300
GSSTN10-0.013
-0.035
100150200  --
12-0.016
-0.043
100150200250300
15-0.016
-0.043
100150200250300
20-0.020
-0.053
100150200250300
25-0.020
-0.053
  200250300--

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GSSTN10-100
GSSTN10-150
GSSTN10-200
GSSTN12-100
GSSTN12-150
GSSTN12-200
GSSTN12-250
GSSTN12-300
GSSTN15-100
GSSTN15-150
GSSTN15-200
GSSTN15-250
GSSTN15-300
GSSTN20-100
GSSTN20-150
GSSTN20-200
GSSTN20-250
GSSTN20-300
GSSTN25-200
GSSTN25-250
GSSTN25-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Recto Extremo (derecho) Recto
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies No provisto Estilo Sólido
Escala grabada Con escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto A Sólido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm