(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Postes Cuadrados - Un extremo roscado externo, otro extremo roscado interno, longitud configurable.

Postes Cuadrados - Un extremo roscado externo, otro extremo roscado interno, longitud configurable.
  • Menor Tiempo de Envío

Área de montaje más grande que los postes hexagonales, conveniente para montaje lateral.

  • Componentes inCAD
Postes cuadrados - Ambos extremos roscados: Imagen relacionada
[ ! ] El golpeteo puede causar una ligera distorsión de la dimensión B.
[ ! ] El orificio de centrado puede permanecer en el extremo del hilo.
[ ! ] El aceite anticorrosivo se aplica sobre acero al carbono 1018
productos
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L configurableDimensión L, Diámetro del hilo configurable
-NLRGFAcero al carbón 1018-
-LRBGF(Óxido negro)
PLRFGPLRGFNiquelado electrolítico
SLRFGSLRGFAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-F-M-N
(Un extremo roscado, un extremo roscado, L dimensión configurable)
(One End Threaded One End Tapped, L Dimension & Thread Diameter Configurable)
PLRFG10
PLRGF15
-
-
150
350

-

F32

-

M8

-

N6
Tolerancia de la dimensión L
L 10~300 ±0.1
L301~600 ±0.3
L601~700 ±0.4
Para un solo pedido de 10 piezas o menos, cuando L≤200, todas las piezas producidas simultáneamente en un lote tendrán una tolerancia de dimensión L de ± 0.02 o mejor.

■ Un extremo roscado Un extremo roscado, L Dimensión configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (grueso)
TipoB
Un extremo roscado Un extremo roscado
Acero al carbón 1018
PLRFG
Acero inoxidable 304
SLRFG
810~150M4
1015~300M5
1225~400M6
1530~400M8
2040~400M10
2550~400M12
3060~400M16
[ ! ] Cuando L≤Mx4, el orificio roscado pasa. [! ] Para el tipo roscado One End Threaded One End, L ≥Tapped Mx3 + 2.
[ ! ] Cuando L≤Mx6, el agujero piloto puede pasar.

■ Un extremo roscado Un extremo roscado, dimensión L y diámetro de rosca configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
F
Incremento de 1 mm
M (grueso)N (grueso)
TipoB
Un extremo roscado Un extremo roscado
Acero al carbón 1018
NLRGF
LRBGF
PLRGF
Acero inoxidable 304
SLRGF
810~1508~2545      345     ℓ = FA (ℓmax = Mx5)
1015~3008~30456      456    ℓ = FA (ℓmax = Mx5)
1225~40010~40 568     4568   ℓ = FA (ℓmax = Mx5)
1530~40012~40  6810    4568   ℓ = FA (ℓmax = Mx5)
2040~40015~60    1012    5681012 ℓ = FA (ℓmax = Mx5)
2550~40020~80    101216    68101216ℓ = FA (ℓmax = Mx5)
3060~40025~80     121620    8101216ℓ = FA (ℓmax = Mx5)
[ ! ] Para un tipo roscado de un extremo roscado, L ≥Tapped Nx3 + 2.

• Min. Valor del subproceso externo incompleto
MAmin
42
53
64
84
105
126
167
209

Modificaciones

Postes cuadrados - Ambos extremos roscados: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRBGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LRBGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LRBGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
LRBGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LRBGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LRBGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
NLRGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
NLRGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NLRGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
NLRGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NLRGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NLRGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
PLRFG8-[14-150/1]
PLRFG10-[17-300/1]
PLRFG12-[25-400/1]
PLRFG15-[30-400/1]
PLRFG20-[40-400/1]
PLRFG25-[50-400/1]
PLRFG30-[60-400/1]
PLRGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
PLRGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
PLRGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
PLRGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PLRGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PLRGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
SLRFG8-[14-150/1]
SLRFG10-[17-300/1]
SLRFG12-[25-400/1]
SLRFG15-[30-400/1]
SLRFG20-[40-400/1]
SLRFG25-[50-400/1]
SLRFG30-[60-400/1]
SLRGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
SLRGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
SLRGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
SLRGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
SLRGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
SLRGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
SLRGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Tornillo Longitud F
(mm)
Diámetro del hilo N (mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 5-8 ~ 253 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101015 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 6-8 ~ 304 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 8-10 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 10-12 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 12-15 ~ 605 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 16-20 ~ 806 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 16-25 ~ 808 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 5-8 ~ 253 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101015 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 6-8 ~ 304 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 8-10 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 10-12 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 12-15 ~ 605 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-20 ~ 806 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto8 ~ 16-25 ~ 808 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10814 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico446-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101017 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico557.5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico669-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8812-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101015-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico121218-
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico161624-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 5-8 ~ 253 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101015 ~ 300[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 6-8 ~ 304 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 8-10 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 10-12 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 12-15 ~ 605 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 16-20 ~ 806 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8 ~ 16-25 ~ 808 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10814 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto446-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101017 ~ 300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto557.5-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto669-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto8812-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto101015-
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto121218-
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto161624-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 5-8 ~ 253 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101015 ~ 300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 6-8 ~ 304 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 8-10 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 10-12 ~ 404 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 12-15 ~ 605 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102550 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 16-20 ~ 806 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto8 ~ 16-25 ~ 808 ~ 16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Cuadrado Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Grifos
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm