(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Circulares - Con piloto, ambos extremos roscados.

Postes Circulares - Con piloto, ambos extremos roscados.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se añade material de aluminio. [julio de 2023]
Los postes circulares métricos macho-macho (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2017 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial . Y se pueden seleccionar las partes planas de la llave, el diámetro de la rosca y el tamaño del piloto.
[Rango de diámetro] 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 900 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Postes circulares: con piloto, un extremo roscado, un extremo roscado: Imagen relacionada
* C0,2 a 0,5
en la esquina
[! ] L + E (G) + F (H) ≥Mx2 + Nx2 [! ] El aceite anticorrosivo se aplica sobre acero al carbono 1018 o productos equivalentes.
[! ] El área alrededor de las caras planas de la llave puede volverse brillante debido al pulido.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ambos extremos estriados
Piloto seleccionableLlaves planas piloto y configurables
NETMNETMFAcero al carbón 1018 o equivalente-
ETKMETKMF(Óxido negro)
PETMPETMFNiquelado sin electrolítico
SETMSETMFAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-SC-M-N-G-H
(Piloto seleccionable)
(Pisos de piloto y llave configurables)
ETKM10
ETKMF10
-
-
200
200

-

SC150
-
-
M5
M5
-
-
N5
N5

-

G2

-

H2
■ Ambos extremos roscados
Número de parteL
Incremento de 1 mm
SC
Solo planos de llave de aumento de 1 mm
M (grueso)/N (grueso)G
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
EFW1
TipoD
Piloto seleccionable
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETM
ETKM
PETM
Acero inoxidable 304
SETM
Pisos de piloto y llave configurables
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETMF
ETKMF
PETMF
Acero inoxidable 304
SETMF
820~2000~142345      2~ 42~ 44478
1020~4000~342 456     2~ 52~ 55588
1225~5000~390  568    2~ 62~ 6661010
1530~6000~490   6810   2~ 82~ 8881310
2040~6000~490   681012  2~102~1010101710
2560~7000~590   68101216 2~122~1212122210
3060~8000~685   68101216202~162~1616162715
La tolerancia de la dimensión L es normalmente.
L 15~300 ±0.1
L301~600 ±0.3
L601~700 ±0.4
Sin embargo, cuando L≤200, todas las piezas producidas simultáneamente en un lote tendrán una tolerancia de dimensión L de ± 0.02 o mejor.

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ETKM8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
ETKM10-[20-350/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKM12-[25-400/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKM15-[30-500/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKM20-[40-500/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKM25-[60-600/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKM30-[60-700/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKMF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
ETKMF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
ETKMF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
ETKMF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
ETKMF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
ETKMF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
ETKMF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
NETM8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
NETM10-[20-350/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NETM12-[25-400/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
NETM15-[30-500/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
NETM20-[40-500/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
NETM25-[60-600/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NETM30-[60-700/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETMF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
NETMF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
NETMF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
NETMF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
NETMF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
NETMF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
NETMF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
PETM8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
PETM10-[20-350/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
PETM12-[25-400/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
PETM15-[30-500/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
PETM20-[40-500/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
PETM25-[60-600/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PETM30-[60-700/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PETMF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
PETMF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
PETMF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
PETMF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
PETMF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
PETMF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
PETMF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
SETM8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
SETM10-[20-350/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
SETM12-[25-400/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
SETM15-[30-500/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
SETM20-[40-500/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
SETM25-[60-600/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
SETM30-[60-700/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
SETMF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
SETMF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
SETMF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
SETMF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
SETMF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
SETMF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
SETMF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Piloto (Paso) Longitud H
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Piloto (Paso) Longitud G
(mm)
Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 5-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 6-4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 8-5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 10-6 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 12-6 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 16-6 ~ 16---
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 20-6 ~ 20---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 52 ~ 43 ~ 52 ~ 40 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 62 ~ 54 ~ 62 ~ 50 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 82 ~ 65 ~ 82 ~ 60 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 102 ~ 86 ~ 102 ~ 80 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 122 ~ 106 ~ 122 ~ 100 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 162 ~ 126 ~ 162 ~ 120 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 202 ~ 166 ~ 202 ~ 160 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 5-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 6-4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 8-5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 10-6 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 12-6 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-6 ~ 16---
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 20-6 ~ 20---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 52 ~ 43 ~ 52 ~ 40 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 62 ~ 54 ~ 62 ~ 50 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 82 ~ 65 ~ 82 ~ 60 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 102 ~ 86 ~ 102 ~ 80 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 122 ~ 106 ~ 122 ~ 100 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 162 ~ 126 ~ 162 ~ 120 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 202 ~ 166 ~ 202 ~ 160 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 5-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 6-4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 8-5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 10-6 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 12-6 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 16-6 ~ 16---
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 20-6 ~ 20---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 52 ~ 43 ~ 52 ~ 40 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 62 ~ 54 ~ 62 ~ 50 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 82 ~ 65 ~ 82 ~ 60 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 102 ~ 86 ~ 102 ~ 80 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 122 ~ 106 ~ 122 ~ 100 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 162 ~ 126 ~ 162 ~ 120 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 202 ~ 166 ~ 202 ~ 160 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 5-3 ~ 5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 6-4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 8-5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 10-6 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 12-6 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 16-6 ~ 16---
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 20-6 ~ 20---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 52 ~ 43 ~ 52 ~ 40 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 62 ~ 54 ~ 62 ~ 50 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 82 ~ 65 ~ 82 ~ 60 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 102 ~ 86 ~ 102 ~ 80 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 122 ~ 106 ~ 122 ~ 100 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 162 ~ 126 ~ 162 ~ 120 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 202 ~ 166 ~ 202 ~ 160 ~ 68527
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Piloto (Paso) Longitud H
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Piloto (Paso) Longitud G
(mm)
Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Postes circulares: con piloto, un extremo roscado, un extremo roscado,: Imagen relacionada

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Hilos
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) Provisto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm