(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Circulares - Con piloto, un extremo roscado externo y otro con roscado interno.

Postes Circulares - Con piloto, un extremo roscado externo y otro con roscado interno.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se añade material de aluminio. [julio de 2023]
Los postes circulares métricos macho-hembra (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2017 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial . Y se pueden seleccionar las partes planas de la llave, el diámetro de la rosca y el tamaño del piloto.
[Rango de diámetro] 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 900 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Postes circulares: con piloto, un extremo roscado, un extremo roscado: Imagen relacionada
* C0,2 a 0,5
en la esquina
[! ] L + E (G) + F (H) ≥Mx2 + Nx2 [! ] El aceite anticorrosivo se aplica sobre acero al carbono 1018 o productos equivalentes.
[! ] El área alrededor de las caras planas de la llave puede volverse brillante debido al pulido.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Un extremo roscado Un extremo roscado
Piloto seleccionableLlaves planas piloto y configurables
NETKNETKFAcero al carbono 1018 o equivalente-
ETKKETKKF(Óxido negro)
PETKPETKFNiquelado sin electrolítico
SETKSETKFAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-SC-M-N-G-H
(Piloto seleccionable)
(Pisos de piloto y llave configurables)
ETKK10
ETKKF10
-
-
200
200

-

SC150
-
-
M5
M5
-
-
N5
N5

-

G2

-

H2
■ Un extremo roscado Un extremo roscado
Número de parteL
Incremento de 1 mm
SC
Incremento de 1 mm
Llave inglesa solamente
M (grueso)/N (grueso)G
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
EFPVW1
TipoD
Piloto seleccionable
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETK
ETKK
PETK
Acero inoxidable 304
SETK
Pisos de piloto y llave configurables
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETKF
ETKKF
PETKF
Acero inoxidable 304
SETKF
820~2000~14234      2~ 42~ 4246678
1020~4000~342 45     2~ 52~ 5258888
1225~5000~390  56    2~ 62~ 63610101010
1530~6000~490   68   2~ 82~ 84812121310
2040~6000~490   681012 2~102~1051016161710
2560~7000~590   681012162~122~1261220202210
3060~8000~685   681012162~162~1671624242715
La tolerancia de la dimensión L es normalmente.
L 15~300 ±0.1
L301~600 ±0.3
L601~700 ±0.4
Sin embargo, cuando L≤200, todas las piezas producidas simultáneamente en un lote tendrán una tolerancia de dimensión L de ± 0.02 o mejor.

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ETKK8-[20-150/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKK10-[20-350/1]-M[4,​5]-N[4,​5]
ETKK12-[25-400/1]-M[5,​6]-N[5,​6]
ETKK15-[30-500/1]-M[6,​8]-N[6,​8]
ETKK20-[40-500/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKK25-[60-600/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKK30-[60-700/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKKF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
ETKKF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
ETKKF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
ETKKF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
ETKKF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
ETKKF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
ETKKF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
NETK8-[20-150/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
NETK10-[20-350/1]-M[4,​5]-N[4,​5]
NETK12-[25-400/1]-M[5,​6]-N[5,​6]
NETK15-[30-500/1]-M[6,​8]-N[6,​8]
NETK20-[40-500/1]-M[8,​10,​12]-N[8,​10,​12]
NETK25-[60-600/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NETK30-[60-700/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NETKF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2,​4]-H[2,​4]
NETKF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2,​4]-H[2-4/1]
NETKF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2,​4]
NETKF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
NETKF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2,​5]-H[2,​5]
NETKF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2,​5]-H[2-5/1]
NETKF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2-5/1]-H[2,​5]
NETKF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
NETKF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2,​6]-H[2,​6]
NETKF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2,​6]-H[2-6/1]
NETKF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2,​6]
NETKF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
NETKF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2,​8]-H[2,​8]
NETKF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2,​8]-H[2-8/1]
NETKF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2,​8]
NETKF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
NETKF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2,​10]-H[2,​10]
NETKF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2,​10]-H[2-10/1]
NETKF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2,​10]
NETKF20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
NETKF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2,​12]-H[2,​12]
NETKF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2,​12]-H[2-12/1]
NETKF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2,​12]
NETKF25-[60-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
NETKF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2,​16]-H[2,​16]
NETKF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2,​16]-H[2-16/1]
NETKF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H[2,​16]
NETKF30-[60-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
PETK8-[20-150/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
PETK10-[20-350/1]-M[4,​5]-N[4,​5]
PETK12-[25-400/1]-M[5,​6]-N[5,​6]
PETK15-[30-500/1]-M[6,​8]-N[6,​8]
PETK20-[40-500/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
PETK25-[60-600/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PETK30-[60-700/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PETKF8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
PETKF10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
PETKF12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
PETKF15-[30-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Piloto (Paso) Longitud H
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Piloto (Paso) Longitud G
(mm)
Cambiar paso (piloto) Longitud G [GLC]
(mm)
Cambiar paso (piloto) Longitud H [HLC]
(mm)
Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 4-3 ~ 4-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 5-4 ~ 5-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 6-5 ~ 6-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 8-6 ~ 8-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 12-6 ~ 12-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 16-6 ~ 16-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 16-6 ~ 16-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 42 ~ 43 ~ 42 ~ 4--0 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 52 ~ 54 ~ 52 ~ 5--0 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 62 ~ 65 ~ 62 ~ 6--0 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 82 ~ 86 ~ 82 ~ 8--0 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 122 ~ 106 ~ 122 ~ 10--0 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 162 ~ 126 ~ 162 ~ 12--0 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 162 ~ 166 ~ 162 ~ 16--0 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 4-3 ~ 4-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 5-4 ~ 5-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 6-5 ~ 6-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 8-6 ~ 8-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto8 ~ 12-8 ~ 12-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-6 ~ 16-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-6 ~ 16-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 4-3 ~ 4---0 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 42 ~ 43 ~ 4---0 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 4-3 ~ 42 ~ 4--0 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 42 ~ 43 ~ 42 ~ 4--0 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 5-4 ~ 5---0 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 52 ~ 54 ~ 5---0 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 5-4 ~ 52 ~ 5--0 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 52 ~ 54 ~ 52 ~ 5--0 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 6-5 ~ 6---0 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 62 ~ 65 ~ 6---0 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 6-5 ~ 62 ~ 6--0 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 62 ~ 65 ~ 62 ~ 6--0 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 8-6 ~ 8---0 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 82 ~ 86 ~ 8---0 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 8-6 ~ 82 ~ 8--0 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 82 ~ 86 ~ 82 ~ 8--0 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 12-6 ~ 12---0 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 122 ~ 106 ~ 12---0 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 12-6 ~ 122 ~ 10--0 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 122 ~ 106 ~ 122 ~ 10--0 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-6 ~ 16---0 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 162 ~ 126 ~ 16---0 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-6 ~ 162 ~ 12--0 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 162 ~ 126 ~ 162 ~ 12--0 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-6 ~ 16---0 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 162 ~ 166 ~ 16---0 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 16-6 ~ 162 ~ 16--0 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 162 ~ 166 ~ 162 ~ 16--0 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 4-3 ~ 4-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 5-4 ~ 5-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 6-5 ~ 6-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 8-6 ~ 8-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 12-6 ~ 12-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

102560 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 16-6 ~ 16-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

103060 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 16-6 ~ 16-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 42 ~ 43 ~ 42 ~ 4--0 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 52 ~ 54 ~ 52 ~ 5--0 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 62 ~ 65 ~ 62 ~ 6--0 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 82 ~ 86 ~ 82 ~ 8--0 ~ 49013
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Piloto (Paso) Longitud H
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Piloto (Paso) Longitud G
(mm)
Cambiar paso (piloto) Longitud G [GLC]
(mm)
Cambiar paso (piloto) Longitud H [HLC]
(mm)
Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)

Cargando…

Ejemplo

Postes circulares: con piloto, un extremo roscado, un extremo roscado,: Imagen relacionada

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Grifos
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) Provisto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm