(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Se agrega material de aluminio y se amplía la longitud disponible. [julio de 2023]
Los postes hexagonales roscados de un extremo (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2011-T8 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial.{{{undefined}}}El tamaño del piloto también es configurable. .
[Rango de diámetro] 5 mm - 32 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
Un extremo plano | ||
NLMN | Acero al carbón 1018 o equivalente | - |
LSMN | (Óxido negro) | |
PLMN | Niquelado electrolítico | |
SLMN | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | M |
NLMN6 | - | 50 | - | M3 |
Número de parte | L Incremento de 0.5 mm | M (grueso) | (C) | ||||||||||||
Tipo | B | ||||||||||||||
Un extremo plano Acero al carbón 1018 o equivalente NLMN LSMN PLMN Acero inoxidable 304 SLMN | 5 | 8~ 100 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||
6 | 15~ 100 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||||||
7 | 15~200 | 3 | 4 | 8.1 | |||||||||||
8 | 20~250 | 3 | 4 | 5 | 9.2 | ||||||||||
10 | 20~350 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | ||||||||||
12 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | |||||||||
13 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15.0 | |||||||||
14 | 35~600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | ||||||||
17 | 35~600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | |||||||||
19 | 45~600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 21.9 | ||||||||
24 | 65~700 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27.7 | |||||||
27 | 65~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | |||||||
30 | 80~1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | ||||||
32 | 80~1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LSMN5-[8-50/0.5]-M[2,2.6] |
LSMN6-[15-50/0.5]-M[3,4] |
LSMN7-[15-150/0.5]-M[3,4] |
LSMN8-[20-250/0.5]-M[3,4,5] |
LSMN10-[20-350/0.5]-M[4,5,6] |
LSMN12-[25-400/0.5]-M[4,5,6,8] |
LSMN13-[30-400/0.5]-M[4,5,6,8] |
LSMN14-[35-500/0.5]-M[4,5,6,8,10] |
LSMN17-[35-500/0.5]-M[5,6,8,10] |
LSMN19-[45-500/0.5]-M[5,6,8,10,12] |
LSMN24-[65-600/0.5]-M[6,8,10,12,16,20] |
LSMN27-[65-700/0.5]-M[6,8,10,12,16,20] |
LSMN30-[80-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
LSMN32-[80-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
NLMN5-[8-50/0.5]-M[2,2.6] |
NLMN6-[15-50/0.5]-M[3,4] |
NLMN7-[15-150/0.5]-M[3,4] |
NLMN8-[20-250/0.5]-M[3,4,5] |
NLMN10-[20-350/0.5]-M[4,5,6] |
NLMN12-[25-400/0.5]-M[4,5,6,8] |
NLMN13-[30-400/0.5]-M[4,5,6,8] |
NLMN14-[35-500/0.5]-M[4,5,6,8,10] |
NLMN17-[35-500/0.5]-M[5,6,8,10] |
NLMN19-[45-500/0.5]-M[5,6,8,10,12] |
NLMN24-[65-600/0.5]-M[6,8,10,12,16,20] |
NLMN27-[65-700/0.5]-M[6,8,10,12,16,20] |
NLMN30-[80-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
NLMN32-[80-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
PLMN5-[8-50/0.5]-M[2,2.6] |
PLMN6-[15-50/0.5]-M[3,4] |
PLMN7-[15-200/0.5]-M[3,4] |
PLMN7-[15-200/0.5]-MD[3,4] |
PLMN8-[20-250/0.5]-M[3,4,5] |
PLMN8-[20-250/0.5]-MD[3,4,5] |
PLMN10-[20-350/0.5]-M[3,4,5,6] |
PLMN10-[20-350/0.5]-MD[3,4,5,6] |
PLMN12-[25-400/0.5]-M[4,5,6,8] |
PLMN13-[30-400/0.5]-M[4,5,6,8] |
PLMN14-[35-500/0.5]-M[4,5,6,8,10] |
PLMN17-[35-500/0.5]-M[5,6,8,10] |
PLMN19-[45-500/0.5]-M[5,6,8,10,12] |
PLMN24-[65-600/0.5]-M[6,8,10,12,16,20] |
PLMN27-[65-700/0.5]-M[6,8,10,12,16,20] |
PLMN30-[80-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
PLMN32-[80-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
SLMN5-[8-50/0.5]-M[2,2.6] |
SLMN6-[15-50/0.5]-M[3,4] |
SLMN7-[15-150/0.5]-M[3,4] |
SLMN8-[20-250/0.5]-M[3,4,5] |
SLMN10-[20-350/0.5]-M[4,5,6] |
SLMN12-[25-400/0.5]-M[4,5,6,8] |
SLMN13-[30-400/0.5]-M[4,5,6,8] |
SLMN14-[35-500/0.5]-M[4,5,6,8,10] |
SLMN17-[35-500/0.5]-M[5,6,8,10] |
SLMN19-[45-500/0.5]-M[5,6,8,10,12] |
SLMN24-[65-600/0.5]-M[6,8,10,12,16,20] |
SLMN27-[65-700/0.5]-M[6,8,10,12,16,20] |
SLMN30-[80-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
SLMN32-[80-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Hexagonal | Extremo (izquierdo) | Grifos | Extremo (derecho) | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Sólido | Escala grabada | Sin escala | Piloto (cóncavo-convexo al final) | No provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente