(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Se agrega material de aluminio y se amplía la longitud disponible. [julio de 2023]
Los postes hexagonales métricos macho-hembra (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2011-T8 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial.{{{undefined}}} El tamaño del piloto también es configurable. .
[Rango de diámetro] 8 mm - 32 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Un extremo roscado Un extremo roscado | |||
Piloto seleccionable | Piloto configurable | ||
NLSBK | NLSBKF | Acero al carbón 1018 o equivalente | - |
LSBK | LSBKF | (Óxido negro) | |
PLSBK | PLSBKF | Niquelado electrolítico | |
SLSBK | SLSBKF | Acero inoxidable 304 | - |
Número de pieza | — | L | — | M | — | N | — | G | — | H |
LSBKF10 | — | 300 | — | M5 | — | N5 | — | G3 | — | H2 |
Número de pieza | L Incremental de 0.5 mm | M (grueso)/N (grueso) * Disponible sólo para piloto configurable | G incremento de 1mm Disponible sólo para piloto configurable | Alt. incremento de 1 mm Disponible sólo para piloto configurable | E | F | P | V | W | (C) | ||||||||||
Tipo | B | |||||||||||||||||||
Piloto seleccionable Acero al carbón 1018 o equivalente NLSBK LSBK PLSBK Acero inoxidable 304 SLSBK | Piloto configurable Acero al carbón 1018 o equivalente NLSBKF LSBKF PLSBKF Acero inoxidable 304 SLSBKF | 8 | 20 to 250 | 3 | 4 | 2 to 4 | 2 to 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9.2 | |||||||
10 | 20 to 350 | 4 | 5 | 2 to 5 | 2 to 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 11.5 | |||||||||
12 | 25 or more500 | 5 | 6 | 2 to 6 | 2 to 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 13.9 | |||||||||
13 | 25 or more500 | 5 | 6 | 2 to 6 | 2 to 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1.5 | 15 | |||||||||
14 | 30 or more600 | 6 | 8 | 2 to 8 | 2 to 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 1 | 16.2 | |||||||||
17 | 30 or more600 | 6 | 8 | 2 to 8 | 2 to 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | 19.6 | |||||||||
19 | 45 or more600 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 to 10 | 2 to 10 | 5 | 10 | 16 | 16 | 1.5 | 21.9 | |||||||
24 | 55 or more700 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2 to 12 | 2 to 12 | 6 | 12 | 20 | 20 | 2.5 | 27.7 | ||||||
27 | 55 or more800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2 to 16 | 2 to 16 | 7 | 16 | 24 | 24 | 1.5 | 31.2 | ||||||
27W | 7 | 16 | 20 | 20 | 3.5 | 31.2 | ||||||||||||||
30 | 65 or more1000 | * 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 to 16 | 2 to 16 | 8 | 16 | 28 | 28 | 1 | 34.6 | |||||
30W | 8 | 16 | 24 | 24 | 3 | 34.6 | ||||||||||||||
32 | 65 or more1000 | * 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 to 20 | 2 to 20 | 8 | 20 | 30 | 30 | 1 | 36.9 | |||||
32W | 8 | 20 | 24 | 24 | 4 | 36.9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LSBK8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
LSBK10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5] |
LSBK12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] |
LSBK13-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] |
LSBK14-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] |
LSBK17-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] |
LSBK19-[45-500/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
LSBK24-[55-600/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
LSBK27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
LSBK27W-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
LSBK30-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
LSBK30W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
LSBK32-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
LSBK32W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
LSBKF8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4]-G[2-4/1]-H[2-4/1] |
LSBKF10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5]-G[2-5/1]-H[2-5/1] |
LSBKF12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G[2-6/1]-H[2-6/1] |
LSBKF13-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G[2-6/1]-H[2-6/1] |
LSBKF14-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] |
LSBKF17-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] |
LSBKF19-[45-500/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12]-G[2-10/1]-H[2-10/1] |
LSBKF24-[55-600/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-12/1]-H[2-12/1] |
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G0-H0 |
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G0-H[2-16/1] |
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-16/1]-H0 |
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-16/1]-H[2-16/1] |
LSBKF27W-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-16/1]-H[2-16/1] |
LSBKF30-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G0-H0 |
LSBKF30-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G0-H[2-16/1] |
LSBKF30-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-H0 |
LSBKF30-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-H[2-16/1] |
LSBKF30W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-H[2-16/1] |
LSBKF32-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-20/1]-H[2-20/1] |
LSBKF32W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20]-G[2-20/1]-H[2-20/1] |
NLSBK8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
NLSBK10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5] |
NLSBK12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] |
NLSBK13-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] |
NLSBK14-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] |
NLSBK17-[30-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] |
NLSBK19-[45-500/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
NLSBK24-[55-600/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
NLSBK27-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
NLSBK27W-[55-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
NLSBK30-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
NLSBK30W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
NLSBK32-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
NLSBK32W-[65-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
NLSBKF8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4]-G0-H0 |
NLSBKF8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4]-G0-H[2-4/1] |
NLSBKF8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4]-G[2-4/1]-H0 |
NLSBKF8-[20-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4]-G[2-4/1]-H[2-4/1] |
NLSBKF10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5]-G0-H0 |
NLSBKF10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5]-G0-H[2-5/1] |
NLSBKF10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5]-G[2-5/1]-H0 |
NLSBKF10-[20-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5]-G[2-5/1]-H[2-5/1] |
NLSBKF12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G0-H0 |
NLSBKF12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G0-H[2-6/1] |
NLSBKF12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G[2-6/1]-H0 |
NLSBKF12-[25-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G[2-6/1]-H[2-6/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Hexagonal | Extremo (izquierdo) | Hilos | Extremo (derecho) | Grifos |
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Sólido | Escala grabada | Sin escala | Piloto (cóncavo-convexo al final) | Provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente