(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Se agrega material de aluminio y se amplía la longitud disponible. [julio de 2023]
Los postes hexagonales métricos hembra-hembra (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2011-T8 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial.{{{undefined}}} El tamaño del piloto también es configurable. .
[Rango de diámetro] 8 mm - 32 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Ambos extremos planos | |||
Piloto seleccionable | Piloto configurable | ||
NLSBJ | NLSBJF | Acero al carbón 1018 o equivalente | - |
LSBJ | LSBJF | (Óxido negro) | |
PLSBJ | PLSBJF | Niquelado electrolítico | |
SLSBJ | SLSBJF | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | M | - | N | - | G | - | H |
LSBJ10 | - | 350 | - | M5 | - | N4 |
Número de parte | L Incremento de 0.5 mm | M (grueso)/N (grueso) | G 1 mm de incremento | H 1 mm Incremento | E | F | P | V | W | (C) | ||||||||||
Tipo | B | |||||||||||||||||||
Piloto seleccionable Acero al carbón 1018 o equivalente NLSBJ LSBJ PLSBJ Acero inoxidable 304 SLSBJ | Piloto configurable Acero al carbón 1018 o equivalente NLSBJF LSBJF PLSBJF Acero inoxidable 304 SLSBJF | 8 | 15~250 | 3 | 4 | 2~ 4 | 2~ 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9.2 | |||||||
10 | 15~350 | 4 | 5 | 2~ 5 | 2~ 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 11.5 | |||||||||
12 | 20~500 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 13.9 | |||||||||
13 | 20~500 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1.5 | 15 | |||||||||
14 | 25~600 | 6 | 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 1 | 16.2 | |||||||||
17 | 25~600 | 6 | 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2.5 | 19.6 | |||||||||
19 | 40~600 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2~10 | 2~10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 1.5 | 21.9 | |||||||
24 | 50~700 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~12 | 2~12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 2 | 27.7 | ||||||
27 | 50~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~16 | 2~16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 1.5 | 31.2 | ||||||
27W | 16 | 16 | 20 | 20 | 3.5 | 31.2 | ||||||||||||||
30 | 60~1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2~16 | 2~16 | 16 | 16 | 28 | 28 | 1 | 34.6 | |||||
30W | 16 | 16 | 24 | 24 | 3 | 34.6 | ||||||||||||||
32 | 60~1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2~20 | 2~20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 1 | 36.9 | |||||
32W | 20 | 20 | 24 | 24 | 4 | 36.9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LSBJ8-[15-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
LSBJ10-[15-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5] |
LSBJ12-[20-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] |
LSBJ13-[20-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6] |
LSBJ14-[25-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] |
LSBJ17-[25-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8] |
LSBJ19-[40-500/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
LSBJ24-[50-600/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
LSBJ27-[50-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
LSBJ27W-[50-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
LSBJ30-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
LSBJ30W-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
LSBJ32-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
LSBJ32W-[60-800/0.5]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
LSBJF8-[15-250/0.5]-M[3,4]-N[3,4]-G[2-4/1]-H[2-4/1] |
LSBJF10-[15-350/0.5]-M[4,5]-N[4,5]-G[2-5/1]-H[2-5/1] |
LSBJF12-[20-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G[2-6/1]-H[2-6/1] |
LSBJF13-[20-400/0.5]-M[5,6]-N[5,6]-G[2-6/1]-H[2-6/1] |
LSBJF14-[25-500/0.5]-M[6,8]-N[6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-G[2-8/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-G[2-8/1]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-G[2-8/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-G[2-8/1]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-M[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-G[2-8/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-G[2-8/1]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-N[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-G[2-8/1]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-G[2-8/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-G[2-8/1]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-H[2-8/1] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5] |
LSBJF17-[25-600/0.5]-MD[5,6,8]-ND[5,6,8]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[8.5-20/0.5] |
LSBJF19-[40-500/0.5]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12]-G[2-10/1]-H[2-10/1] |
LSBJF24-[50-600/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-12/1]-H[2-12/1] |
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G0-H0 |
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G0-H[2-16/1] |
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16]-G[2-16/1]-H0 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Hexagonal | Extremo (izquierdo) | Grifos | Extremo (derecho) | Grifos |
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Sólido | Escala grabada | Sin escala | Piloto (cóncavo-convexo al final) | Provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente