(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Nuevo: Se agrega material de aluminio y se amplía la longitud disponible. [julio de 2023]
Los postes hexagonales métricos macho-macho (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente , aleación de aluminio 2011 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/transparente/anodizado negro o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 5 mm - 32 mm
[Rango de longitud] 8 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
[Rango de longitud de hilo] 5 mm - 100 mm
[Tamaño de hilo]2 - 24
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Ambos extremos estriados | Ambos extremos roscados, diámetro de longitud de rosca configurable | ||
NLSBL | NLSBP | Acero al carbón 1018 o equivalente | - |
LSBL | LSBP | (Óxido negro) | |
PLSBL | PLSBP | Niquelado electrolítico | |
SLSBL | SLSBP | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | F | - | G | - | M | - | N |
PLSBP10 SLSBP30 | - - | 200 750 | - - | F40 F35 | - - | G35 G40 | - - | M5 M20 | - - | N4 N24 |
Número de parte | Incremento de 0.5 mm | M / N | (C) | A | |||||||||||||||
Tipo | B | L | F | G | |||||||||||||||
Ambos extremos estriados Acero al carbón 1018 o equivalente NLSBL LSBL PLSBL Acero inoxidable 304 SLSBL | Ambos extremos roscados, longitud de rosca y diámetro configurables Acero al carbón 1018 o equivalente NLSBP LSBP PLSBP Acero inoxidable 304 SLSBP | 5 | 8~ 100 | 5~ 20 | 5~ 20 | 2 | 2.6 | 5.8 | 1.0 | ||||||||||
6 | 15~ 100 | 5~ 30 | 5~ 30 | 3 | 4 | 6.9 | 1.5 | ||||||||||||
7 | 20~200 | 5~ 30 | 5~ 30 | 3 | 4 | 8.1 | 1.5 | ||||||||||||
8 | 20~250 | 8~ 40 | 8~ 40 | 4 | 5 | 9.2 | 1.6 | ||||||||||||
10 | 25~350 | 8~ 42 | 8~ 42 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | 2.0 | |||||||||||
12 | 25~500 | 10~ 55 | 10~ 55 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | 2.5 | |||||||||||
13 | 30~500 | 10~ 55 | 10~ 55 | 5 | 6 | 8 | 15.0 | 2.5 | |||||||||||
14 | 35~600 | 12~ 60 | 12~ 60 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | 3.0 | |||||||||||
17 | 35~600 | 12~ 60 | 12~ 60 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | 3.0 | |||||||||||
19 | 45~600 | 15~ 75 | 15~ 75 | 8 | 10 | 12 | 21.9 | 3.5 | |||||||||||
24 | 55~700 | 20~ 80 | 20~ 80 | 10 | 12 | 16 | 27.7 | 4.0 | |||||||||||
27 | 65~800 | 25~ 90 | 25~ 90 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | 5.0 | |||||||||||
30 | 80~1000 | 30~100 | 30~100 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | 6.0 | |||||||||||
32 | 80~1000 | 30~100 | 30~100 | 16 | 20 | 24 | 36.9 | 6.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LSBL5-[8-50/0.5]-F[5-20/0.5]-M[2,2.6]-N[2,2.6] |
LSBL6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
LSBL7-[20-150/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
LSBL8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,5]-N[4,5] |
LSBL10-[25-350/0.5]-F[8-42/0.5]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
LSBL12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
LSBL13-[30-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
LSBL14-[35-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] |
LSBL17-[35-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] |
LSBL19-[45-500/0.5]-F[15-75/0.5]-M[8,10,12]-N[8,10,12] |
LSBL24-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-M[10,12,16]-N[10,12,16] |
LSBL27-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-M[12,16,20]-N[12,16,20] |
LSBL30-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[16,20,24]-N[16,20,24] |
LSBL32-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[16,20,24]-N[16,20,24] |
LSBP5-[8-50/0.5]-F[5-20/0.5]-G[5-20/0.5]-M[2,2.6]-N[2,2.6] |
LSBP6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-G[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
LSBP7-[20-150/0.5]-F[5-30/0.5]-G[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
LSBP8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-G[8-40/0.5]-M[4,5]-N[4,5] |
LSBP10-[25-350/0.5]-F[8-42/0.5]-G[8-42/0.5]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
LSBP12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-G[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
LSBP13-[30-400/0.5]-F[10-55/0.5]-G[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
LSBP14-[35-500/0.5]-F[12-60/0.5]-G[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] |
LSBP17-[35-500/0.5]-F[12-60/0.5]-G[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] |
LSBP19-[45-600/0.5]-F[15-75/0.5]-G[15-75/0.5]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12] |
LSBP24-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-G[20-80/0.5]-M[10,12,16]-N[10,12,16] |
LSBP27-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-G[25-90/0.5]-M[12,16,20]-N[12,16,20] |
LSBP30-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-G[30-100/0.5]-M[16,20,24]-N[16,20,24] |
LSBP32-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-G[30-100/0.5]-M[16,20,24]-N[16,20,24] |
NLSBL5-[8-50/0.5]-F[5-20/0.5]-M[2,2.6]-N[2,2.6] |
NLSBL6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
NLSBL7-[20-150/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
NLSBL8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,5]-N[4,5] |
NLSBL10-[25-350/0.5]-F[8-42/0.5]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
NLSBL12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
NLSBL13-[30-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
NLSBL14-[35-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] |
NLSBL17-[35-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] |
NLSBL19-[45-500/0.5]-F[15-75/0.5]-M[8,10,12]-N[8,10,12] |
NLSBL24-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-M[10,12,16]-N[10,12,16] |
NLSBL27-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-M[12,16,20]-N[12,16,20] |
NLSBL30-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[16,20,24]-N[16,20,24] |
NLSBL32-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[16,20,24]-N[16,20,24] |
NLSBP5-[8-50/0.5]-F[5-20/0.5]-G[5-20/0.5]-M[2,2.6]-N[2,2.6] |
NLSBP6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-G[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
NLSBP7-[20-150/0.5]-F[5-30/0.5]-G[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
NLSBP8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-G[8-40/0.5]-M[4,5]-N[4,5] |
NLSBP10-[25-350/0.5]-F[8-42/0.5]-G[8-42/0.5]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
NLSBP12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-G[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
NLSBP13-[30-400/0.5]-F[10-55/0.5]-G[10-55/0.5]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
NLSBP14-[35-500/0.5]-F[12-60/0.5]-G[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] |
NLSBP17-[35-500/0.5]-F[12-60/0.5]-G[12-60/0.5]-M[6,8,10]-N[6,8,10] |
NLSBP19-[45-500/0.5]-F[15-75/0.5]-G[15-75/0.5]-M[8,10,12]-N[8,10,12] |
NLSBP24-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-G[20-80/0.5]-M[10,12,16]-N[10,12,16] |
NLSBP27-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-G[25-90/0.5]-M[12,16,20]-N[12,16,20] |
NLSBP30-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-G[30-100/0.5]-M[16,20,24]-N[16,20,24] |
NLSBP32-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-G[30-100/0.5]-M[16,20,24]-N[16,20,24] |
PLSBL5-[8-50/0.5]-F[5-20/0.5]-M[2,2.6]-N[2,2.6] |
PLSBL6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
PLSBL7-[20-150/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,4]-N[3,4] |
PLSBL8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,5]-N[4,5] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Hexagonal | Extremo (izquierdo) | Hilos | Extremo (derecho) | Hilos |
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Sólido | Escala grabada | Sin escala | Piloto (cóncavo-convexo al final) | No provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente