(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tornillos de alimentación que tienen el tornillo y el casquillo terminados con alta precisión para minimizar el juego.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
XBRF3 |
Tornillo de alimentación | Número de parte | Dirigir | Carrera | Tipo de deslizamiento de bola lineal / Tipo de rodillo transversal Tamaño de superficie de etapa aplicable | Peso (g) | |
Tipo | No. | |||||
Tornillo de cabeza hexagonal | XBRF | 3 | 0.25 | ±3.2 | 25 cuadrados | 5 |
6 | 0.25 | ±6.5 | 40 a 80 cuadrados | 15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Sinfín de alimentación para etapa | Tornillo de alimentación | Con enchufe hexagonal | Pitch(mm) | 0.25 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente