(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de la punta: Esférico
· Tipo de tornillo: Tipo tornillo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cuerpo principal | Bola | |||
[M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | |
BRSM | Aleación de acero 4137 | 32~40HRC | (Óxido negro) | Acero para rodamientos 52100 | 62HRC~ |
BRSMS | Acero inoxidable 304 | - | - | Acero inoxidable 440C | 55HRC~ |
Número de parte | - | L |
BRSM12 | - | 50 |
Número de parte | L | L1 | B | E | d1 | (S) | ||||
Tipo | M | |||||||||
BRSM BRSMS |
6 | 30 | 40 | 2 | 10 | 6 | 5.6 | 2 | ||
8 | 30 | 40 | 2.5 | 13 | 8 | 8 | 2.8 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 17 | 10 | 9.5 | 3.2 | |||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 19 | 12 | 12.7 | 4.7 | |||
16 | 50 | 60 | 4 | 24 | 16 | 15.9 | 5.7 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BRSM6-30 |
BRSM6-40 |
BRSM8-30 |
BRSM8-40 |
BRSM10-40 |
BRSM10-50 |
BRSM12-50 |
BRSM12-60 |
BRSM16-50 |
BRSM16-60 |
BRSMS6-30 |
BRSMS6-40 |
BRSMS8-30 |
BRSMS8-40 |
BRSMS10-40 |
BRSMS10-50 |
BRSMS12-50 |
BRSMS12-60 |
BRSMS16-50 |
BRSMS16-60 |
Cargando…
■ Notas sobre los tornillos de sujeción
Este producto no se usa para girar bolas de cara sino para sujetar piezas de trabajo. (Las bolas de cara no giran necesariamente según las condiciones de calafateo de las bolas de cara).
Forma de la punta | Superficie esférica | Tipo tornillo | Tipo de perno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente