(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de sujeción - punta giratoria, no reversible

Tornillos de sujeción - punta giratoria, no reversible
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

· Forma de la punta: Plano
· Tipo de tornillo: Tipo completamente roscado
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.

  • Componentes inCAD
Tornillos de sujeción: no reversos: imagen relacionada
[ ! ]El grado del tornillo se basa en el equivalente JIS6H.
· Materiales
TipoCuerpo principalBola
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
FSMBAleación de acero 4137(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055~60HRC
FSUBAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 440C55~60HRC

Especificaciones

Número de parte-L
FSMB6-16
■ Tipo no inverso
Número de parteLd2BS2Resistencia a la carga (kN)Masa (g)
TipoM
FSMB
FSUB
610 162025    3.233.50.453.31.5~4
8* 1012 202530   4.545(2.5)0.53.92.5~9
10 * 12162025 35  656(3.5)0.63.45~16
12  * 1620 30 40 7.268(3)0.754.810~28
16   * 2025 35 5010.7810(3)18.922.5~48
[ ! ]ℓ la dimensión para * marcada L dimensión está en ().
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSMB6-10
FSMB6-16
FSMB6-20
FSMB6-25
FSMB8-10
FSMB8-12
FSMB8-20
FSMB8-25
FSMB8-30
FSMB10-12
FSMB10-16
FSMB10-20
FSMB10-25
FSMB10-35
FSMB12-16
FSMB12-20
FSMB12-30
FSMB12-40
FSMB16-20
FSMB16-25
FSMB16-35
FSMB16-50
FSUB6-10
FSUB6-16
FSUB6-20
FSUB6-25
FSUB8-10
FSUB8-12
FSUB8-20
FSUB8-25
FSUB8-30
FSUB10-12
FSUB10-16
FSUB10-20
FSUB10-25
FSUB10-35
FSUB12-16
FSUB12-20
FSUB12-30
FSUB12-40
FSUB16-20
FSUB16-25
FSUB16-35
FSUB16-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Plano Tipo tornillo Tipo de hilo completo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm