(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de fijación de sujeción - punta de bola

Tornillos de fijación de sujeción - punta de bola
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Forma de la punta: Esférico
· Tipo de tornillo: Tipo completamente roscado
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137 o equivalente.

  • Componentes inCAD
Tornillos de sujeción: ángulo: imagen relacionada
[ ! ]El grado del tornillo se basa en el equivalente JIS6H.
· Materiales
TipoCuerpo principalBola
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
RSMAleación de acero 413738~43HRC(Óxido negro)Acero para rodamiento 52100 equivalente55~60HRC
RSUAcero inoxidable 304--Acero inoxidable 440C55HRC~

Especificaciones

Número de parte-L
RSM4-10.5
■ Tipo de bola
Número de parteLd1BSResistencia a la carga (kN)Masa
(g)
TipoM
RSM
RSU
3 5.210.2    1.51.51.20.50.50.2~0.4
4 6.510.516.5   2.5220.81.30.4~1
5 8.612.620.6   32.5211.40.8~2.3
6 10.816.820.825.8  433.51.33.31.5~4
8 *11.213.221.226.231.2 5.645(2.5)1.83.92.5~9
10 *13.717.721.726.736.7 7.156(3.5)2.33.45~16
12 *18223242  8.768(3)2.84.810~28
16 *23.338.353.3   11.9810(3)4.38.922~48
[ ! ]ℓ la dimensión para * marcada L dimensión está en ().

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSM3-5.2
RSM3-10.2
RSM4-6.5
RSM4-10.5
RSM4-16.5
RSM5-8.6
RSM5-12.6
RSM5-20.6
RSM6-10.8
RSM6-16.8
RSM6-20.8
RSM6-25.8
RSM8-11.2
RSM8-13.2
RSM8-21.2
RSM8-26.2
RSM8-31.2
RSM10-13.7
RSM10-17.7
RSM10-21.7
RSM10-26.7
RSM10-36.7
RSM12-18
RSM12-22
RSM12-32
RSM12-42
RSM16-23.3
RSM16-38.3
RSM16-53.3
RSU3-5.2
RSU3-10.2
RSU4-6.5
RSU4-10.5
RSU4-16.5
RSU5-8.6
RSU5-12.6
RSU5-20.6
RSU6-10.8
RSU6-16.8
RSU6-20.8
RSU6-25.8
RSU8-11.2
RSU8-13.2
RSU8-21.2
RSU8-26.2
RSU8-31.2
RSU10-13.7
RSU10-17.7
RSU10-21.7
RSU10-26.7
RSU10-36.7
RSU12-18
RSU12-22
RSU12-32
RSU12-42
RSU16-23.3
RSU16-38.3
RSU16-53.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo Material (cuerpo) Material (bola) Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 521005.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 521006.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 521008.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210012.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210010.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210016.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210020.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210025.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210011.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210013.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210021.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210026.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210031.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210013.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210017.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210021.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210026.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210036.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210022
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210023.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210038.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] 4137 Aleación de acero o equivalente.Acero 5210053.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103-Acero inoxidable 440C5.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103-Acero inoxidable 440C10.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104-Acero inoxidable 440C6.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104-Acero inoxidable 440C10.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104-Acero inoxidable 440C16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C8.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105-Acero inoxidable 440C12.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-Acero inoxidable 440C20.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106-Acero inoxidable 440C10.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C16.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106-Acero inoxidable 440C20.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Acero inoxidable 440C25.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C11.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C13.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C21.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C26.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Acero inoxidable 440C31.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C13.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C17.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010-Acero inoxidable 440C21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C26.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-Acero inoxidable 440C36.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012-Acero inoxidable 440C42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C23.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C38.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016-Acero inoxidable 440C53.3

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Notas sobre los tornillos de sujeción
Este producto no se utiliza para girar bolas de cara sino para sujetar obras. (Las bolas de la cara pueden o no rotar al apretar el tornillo de sujeción).

Ejemplo

Tornillos de sujeción: ángulo: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la punta Superficie esférica Tipo tornillo Tipo de hilo completo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm