(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: recubiertas de alúmina, roscadas

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: recubiertas de alúmina, roscadas
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: Con hombro
· Tratamiento de superficies: Alúmina (Cerámico)
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Roscado
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase estándar ⌀0,05

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación aislantes para plantillas y accesorios - Roscados: imagen relacionada
· Materiales
RoscadoForma[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
Z-LANARedondoAcero inoxidable especial (KCF)Recubrimiento de alúminaAproximadamente 1300HV (Interior: aproximadamente 200HV)
Z-LAND(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
   
Tipo D
Z-LANA10-P7.8-B6-L10
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LHRW
TipoD h8
(Redondo)
Z-LANA
(Diamante)
Z-LAND
80
- 0.022
3.0~ 9.05~30
(B≤Px4)
5121510111.51~2
100
- 0.022
5.0~12.0101215121322~3
10T0
- 0.022
5.0~12.0101215181322~3
120
- 0.027
9.0~13.0121518151534
160
- 0.027
13.0~16.0151820181945
[ ! ]W Dimensión D8: W = 2 cuando P> 5.0 D10, 10T: W = 3 cuando P> 7.0

Modificaciones

Pasadores de ubicación aislantes para plantillas y accesorios - Roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Z-LANA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
Z-LANA10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
Z-LANA10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
Z-LANA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
Z-LANA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
Z-LAND8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
Z-LAND10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
Z-LAND10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
Z-LAND12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
Z-LAND16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1010 ~ 155 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo10T10 ~ 155 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1212 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1615 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)1010 ~ 155 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)10T10 ~ 155 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)1212 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)1615 ~ 2013 ~ 165 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Más información

Pasadores de ubicación aislantes para plantillas y accesorios - Roscados: imagen relacionada
■ Comparación de características (referencia)
 Acero inoxidable especial KCF
(Recubierto de alúmina)
Acero inoxidable 304 inoxidableCerámica A1203(Nylon)Baquelita (Base de papel)Baquelita (Base de tela)
Resistencia natural (Ω)2x10872x10-610145x101210101012
Tensión de ruptura del aislamiento (V)150-1041.9x104--
Resistencia a la tracción (MPa)421520-8880100
Alargamiento (%)1040-5022
Resistencia a la flexión (MPa)--350103180160
Dureza Vickers (HV)Frente 1300
Dentro de 200
2001400---
Propiedades de aislamiento×
Resistencia al calor×
Maquinabilidad×
Costo×

Ejemplo

Pasadores de ubicación aislantes para plantillas y accesorios - Roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho
Tratamiento de superficies Alúmina (Cerámica) Concentricidad (cabeza-vástago) Otros ø0.05 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05