(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: montaje con tornillo de fijación, muescas, forma de punta seleccionable

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: montaje con tornillo de fijación, muescas, forma de punta seleccionable
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambios en Especificaciones

Tornillo de ajuste corto. Adecuado para localizadores delgados.

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, forma de punta seleccionable, con muescas, con hombros: imagen relacionada
■ Hombro
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, forma de punta seleccionable, con muescas, con hombros: imagen relacionada

■ sin hombro
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, forma de punta seleccionable, con muescas, con hombros: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Con soporteSin hombroForma
ELACA#ELNCA#RedondoAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
ELACD#ELNCD#Diamante
TELACA#TELNCA#RedondoAcero de aleación 4115Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
TELACD#TELNCD#Diamante

Especificaciones

Número de parte - P - B - L - A - E
 
Tipo   Forma de la punta   D
ELNCA   B   6 - P8.0 - B10 - L10 - A60    
■Notch Shape
D 2 3 h Tornillo de fijación aplicable
6 5.5 2.5 1.0 M4
8 7.5 3.5 1.2 M5
10
12 M6
16 10.5 5.5 2.0
20
[ ! ]2is the recommended dimension of the position of set screw tip.
■Shouldered
Número de parte P
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L Una selección E
(Forma A) Incremento de 1 mm
H R W
Tipo Forma de la punta D h7 Selección de forma de muesca
[Mellado]
Endurecido
(Redondo)
ELACA

(Diamante)
ELACD
Carburizado
(Redondo)
TELACA

(Diamante)
TELACD
A
(Cónico)

B
(Taper R)
6 0
-0.012
3.0~8.0 2~30
(B≤Px4)
10 12 16 30
60
90
120
1~10 9 1 1~2
8 0
-0.015
3.0~10.0 12 16 19 11 1.5 1~2
10 0
-0.015
4.5~12.0 13 2 1~3
12 0
-0.018
9.0~14.0 12 16 19 20 15 3 4
16 0
-0.018
13.0~18.0 19 20 25 19 4 5
[ ! ]W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0
[ ! ]Conventional RC alteration (change of angle) can be substituted with Tip Shape B.

■No Shoulder
Número de parte P
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L Una selección E
(Forma A) Incremento de 1 mm
R W
Tipo Forma de la punta D h7 Selección de forma de muesca
[Mellado]
Endurecido
(Redondo)
ELNCA

(Diamante)
ELNCD
Carburizado
(Redondo)
TELNCA

(Diamante)
TELNCD
A
(Cónico)

B
(Taper R)
6 0
-0.012
8.0~12.0 [ ! ]2~30 10 12 16 30

60

90

120
1~10 3 3
8 0
-0.015
10.0~16.0 12 16 19 4 3.5
10 0
-0.015
12.0~20.0 12 16 19 4 4
12 0
-0.018
14.0~25.0 12 16 19 20 6 6
16 0
-0.018
18.0~32.0 19 20 25 8 8
20 0
-0.021
22.0~35.0 19 20 25 8 9
[ ! ]Conventional RC alteration (change of angle) can be substituted with Tip Shape B.
[ ! ]B Dimension is selectable from 5 mm ~ for Diamond Shape.

Alteraciones

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, forma de punta seleccionable, con muescas, con hombros: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ELACAA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
ELACAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELACAB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELACAB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
ELACAB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
TELACDA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión610 ~ 1630 ~ 1203 ~ 85 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión812 ~ 1930 ~ 1203 ~ 105 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión1012 ~ 1930 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión1212 ~ 2030 ~ 1209 ~ 145 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión1619 ~ 2530 ~ 12013 ~ 185 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión610 ~ 1630 ~ 1203 ~ 82 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión812 ~ 1930 ~ 1203 ~ 105 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión1012 ~ 1930 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión1212 ~ 2030 ~ 1209 ~ 145 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión1619 ~ 2530 ~ 12013 ~ 185 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión610 ~ 1630 ~ 1203 ~ 85 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión812 ~ 1930 ~ 1203 ~ 105 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1012 ~ 1930 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1212 ~ 2030 ~ 1209 ~ 145 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1619 ~ 2530 ~ 12013 ~ 185 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión610 ~ 1630 ~ 1203 ~ 85 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión812 ~ 1930 ~ 1203 ~ 105 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1012 ~ 1930 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1212 ~ 2030 ~ 1209 ~ 145 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1619 ~ 2530 ~ 12013 ~ 185 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión610 ~ 1630 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión812 ~ 1930 ~ 12010 ~ 162 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión1012 ~ 1930 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión1212 ~ 2030 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión1619 ~ 2530 ~ 12018 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión2019 ~ 2530 ~ 12022 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión610 ~ 1630 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión812 ~ 1930 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión1012 ~ 1930 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión1212 ~ 2030 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión1619 ~ 2530 ~ 12018 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión2019 ~ 2530 ~ 12022 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión610 ~ 1630 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión812 ~ 1930 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1012 ~ 1930 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1212 ~ 2030 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión1619 ~ 2530 ~ 12018 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión2019 ~ 2530 ~ 12022 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión610 ~ 1630 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión812 ~ 1930 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1012 ~ 1930 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1212 ~ 2030 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión1619 ~ 2530 ~ 12018 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión2019 ~ 2530 ~ 12022 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-610 ~ 1630 ~ 1203 ~ 82 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-812 ~ 1930 ~ 1203 ~ 102 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-1012 ~ 1930 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-1212 ~ 2030 ~ 1209 ~ 142 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-1619 ~ 2530 ~ 12013 ~ 182 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-610 ~ 1630 ~ 1203 ~ 82 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-812 ~ 1930 ~ 1203 ~ 102 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-1012 ~ 1930 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-1212 ~ 2030 ~ 1209 ~ 142 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-1619 ~ 2530 ~ 12013 ~ 182 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-610 ~ 1630 ~ 1203 ~ 85 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-812 ~ 1930 ~ 1203 ~ 105 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-1012 ~ 1930 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-1212 ~ 2030 ~ 1209 ~ 145 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-1619 ~ 2530 ~ 12013 ~ 185 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)-610 ~ 1630 ~ 1203 ~ 85 ~ 30-

Cargando…

 

Información básica

Estilo de varilla Muesca (tornillo de fijación) Tratamiento de superficies Llanura Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm