(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezales micrométricos - avance grueso +/ - 6,5 mm, avance fino 0,2 mm

Cabezales micrométricos - avance grueso +/ - 6,5 mm, avance fino 0,2 mm
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cabezas micrométricas
· Tornillo de fijación: M9.5 × 0.5
· Carrera (movimiento estándar·grueso) (mm): ±6.5
· Trazo (movimientos finos) (mm): 0.2
· Resolución estándar/flutter: 0.01

  • Componentes inCAD

PDF

[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (alimentación gruesa +/- 6.5 mm, alimentación fina 0.2 mm): Imagen relacionada
[ ! ]El dibujo muestra el micrómetro en el estado central del trazo.
[ ! ]El micrómetro tiene un sistema de perno / tuerca, por lo que la longitud total no cambia.
· Materiales
[M] Eje del material: SKS, Mango: SUMA, Tuerca / Rosca: Latón con bajo contenido de cadmio
[A] Accesorios: Llave dedicada (solo con tipo de tuerca)

Especificaciones

Número de parte
MCLN83
Número de parteCarrera (mm)Graduación Mínima (mm)Distancia de recorrido por rotación (mm)Peso (kg)
TipoNo.
MCLN83Alimento grueso ± 6.5
Fine Feed 0.2
Alimento grueso 0.01
Alimentación fina 0.0005
0.50.10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCLN83
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (alimentación gruesa +/- 6.5 mm, alimentación fina 0.2 mm): Imagen relacionada
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (alimentación gruesa +/- 6.5 mm, alimentación fina 0.2 mm): Imagen relacionada
[Parte de mantenimiento de la etapa] Cabezales de micrómetro (alimentación gruesa +/- 6.5 mm, alimentación fina 0.2 mm): Imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA421

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Diámetro de montaje(φ) 9.5 Diámetro de la punta(φ) 5
Tornillo de fijación M9.5X0.5 Carrera (estándar Standard movimiento grueso)(mm) ±6.5 Golpe (movimientos finos)(mm) 0.2
Resolución (estándar / aleteo) 0.01 Resolución (movimiento leve) 0.0005 Por rotación de movimiento Cantidad(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCLN83 de la serie Cabezales micrométricos - avance grueso +/ - 6,5 mm, avance fino 0,2 mm.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico