(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de soporte - roscados, planos

Pasadores de soporte - roscados, planos
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Esto se puede utilizar para posicionamiento horizontal/vertical en lugares altos.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pasadores de soporte: planos, redondos, planos, roscados: imagen relacionada
[! ] El rango de la dimensión L debe estar dentro de 0.02 para los mismos pedidos.
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaPlanoTipo de tornillo de fijación de la punta
RoscadoRoscado con pilotoRoscado
(1) Acero al carbono 1045(Óxido negro)STPABSTPDBSPFAB
(2) Acero al carbono 1045Revestimiento de cromo duroDureza del revestimiento: 750 HV mínimoSTPARSTPDR
③Acero al carbón 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 to 50HRCSTPAHBSTPDHB
④Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 to 50HRC
Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo
STPAHRSTPDHR
(5) acero inoxidable 304STPASUSTPDSU
(6) Acero inoxidable 440C o 420Dureza tratada: 50 a 55HRCSTPACSTPDC
[ ! ]El acero inoxidable 304 no se puede pulir.

Especificaciones

Numero de parte-L-P-B 
STPAB10
SPFAB12
-
-
L20.03
L20.01

-

P6

-

B5
(Plano)
(Tornillo de fijación de la punta)
◆ Roscado
Par de apriete recomendado (referencia)
M (grueso)Par torque
N • cm
M3  98
M4  225
M5  461
M6  784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
■ Plano
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
M (grueso)dM 3 (grueso)FW
TipoD
Roscado
STPAB
STPAR
STPAHB
STPAHR
STPASU
STPAC
Roscado con piloto
STPDB
STPDR
STPDHB
STPDHR
STPDSU
STPDC
610.00 a 50.00M33M31.558
8M55M5278
1020.00 a 80.00M56M6388
12M58M841010
15M810M1051310
20M812M1251710
■ Tornillo de fijación de la punta
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
Selección PB
Incremento de 0,5 mm
dFM 1 (grueso)WAN (grueso)
TipoD
Roscado
SPFAB
1220.00 a 80.0064.0 hasta 6.084M8101010M3
1520.00 a 80.0085,0 hasta 10,0105M10131015M4
2025,00 hasta 80,0010 125.0 a 15.0125M12171020M4
2530,00 a 80,0012 165,0 hasta 19,0165M16201224M4
3035,00 hasta 80,0016 205,0 hasta 23,0206M20241828M4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPFAB12-L[20-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5]
SPFAB15-L[20-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5]
SPFAB20-L[20-80/0.01]-P[10,​12]-B[5-15/0.5]
SPFAB25-L[30-80/0.01]-P[12,​16]-B[5-19/0.5]
SPFAB30-L[30-80/0.01]-P[16,​20]-B[5-23/0.5]
STPAB6-L[10-50/0.01]
STPAB8-L[10-50/0.01]
STPAB10-L[20-80/0.01]
STPAB12-L[20-80/0.01]
STPAB15-L[20-80/0.01]
STPAB20-L[20-80/0.01]
STPAC6-L[10-50/0.01]
STPAC8-L[10-50/0.01]
STPAC10-L[20-80/0.01]
STPAC12-L[20-80/0.01]
STPAC15-L[20-80/0.01]
STPAC20-L[20-80/0.01]
STPAHB6-L[10-50/0.01]
STPAHB8-L[10-50/0.01]
STPAHB10-L[20-80/0.01]
STPAHB12-L[20-80/0.01]
STPAHB15-L[20-80/0.01]
STPAHB20-L[20-80/0.01]
STPAHR6-L[10-50/0.01]
STPAHR8-L[10-50/0.01]
STPAHR10-L[20-80/0.01]
STPAHR12-L[20-80/0.01]
STPAHR15-L[20-80/0.01]
STPAHR20-L[20-80/0.01]
STPAR6-L[10-50/0.01]
STPAR8-L[10-50/0.01]
STPAR10-L[20-80/0.01]
STPAR12-L[20-80/0.01]
STPAR15-L[20-80/0.01]
STPAR20-L[20-80/0.01]
STPASU6-L[10-50/0.01]
STPASU8-L[10-50/0.01]
STPASU10-L[20-80/0.01]
STPASU12-L[20-80/0.01]
STPASU15-L[20-80/0.01]
STPASU20-L[20-80/0.01]
STPDB6-L[10-50/0.01]
STPDB8-L[10-50/0.01]
STPDB10-L[20-80/0.01]
STPDB12-L[20-80/0.01]
STPDB15-L[20-80/0.01]
STPDB20-L[20-80/0.01]
STPDC6-L[10-50/0.01]
STPDC8-L[10-50/0.01]
STPDC10-L[20-80/0.01]
STPDC12-L[20-80/0.01]
STPDC15-L[20-80/0.01]
STPDC20-L[20-80/0.01]
STPDHB6-L[10-50/0.01]
STPDHB8-L[10-50/0.01]
STPDHB10-L[20-80/0.01]
STPDHB12-L[20-80/0.01]
STPDHB15-L[20-80/0.01]
STPDHB20-L[20-80/0.01]
STPDHR6-L[10-50/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Diámetro exterior D
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno124 ~ 620 ~ 806
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno155 ~ 1020 ~ 808
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno205 ~ 1520 ~ 8010 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno255 ~ 1930 ~ 8012 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno305 ~ 2330 ~ 8016 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC6-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC8-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC10-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC12-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC15-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC20-20 ~ 80-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~6-10 ~ 50-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Diámetro exterior D
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Rosca macho
Forma de la punta Plano Llave inglesa B(pulgada) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm