(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Altos Horizontal ondo, Redondo, Plano, Ro, redondo, plano 1 apoyo, roscado 2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Plano | Tipo de tornillo de fijación de la punta |
Roscado interno | Roscado interno | |||
(1) Acero al carbono 1045 | (Óxido negro) | - | STPBB | - |
(2) Acero al carbono 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | STPBR | - |
③Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Dureza tratada: 45 a 50HRC | STPBHB | - |
④Acero al carbón 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza tratada: 45 a 50HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | STPBHR | - |
(5) acero inoxidable 304 | - | - | STPBSU | SPFBSU |
(6) Acero inoxidable 440C o 420 | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | STPBC | - |
Numero de parte | - | L | - | P | - | B | |
STPBB10 SPFBSU12 | - - | L20.03 L30.01 | - | P6 | - | B5 | (Plano) (Tornillo de fijación de la punta) |
M (grueso) | Par torque N • cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Numero de parte | L Incremento de 0.01 mm | M (grueso) | W | ℓ | |
Tipo | D | ||||
Roscado interno STPBB STPBR STPBHB STPBHR STPBSU STPBC | 6 | 10.00 a 50.00 | M3 | 5 | 8 |
8 | M5 | 7 | 8 | ||
10 | 20.00 a 80.00 | M5 | 8 | 8 | |
12 | M5 | 10 | 10 | ||
15 | M8 | 13 | 10 | ||
20 | M8 | 17 | 10 |
Numero de parte | L Incremento de 0.01 mm | Selección P | B Incremento de 0,5 mm | W | ℓ | A | M 2 (grueso) | N (grueso) | |
Tipo | D | ||||||||
Roscado interno SPFBSU | 12 | 30,00 a 80,00 | 6 | 4.0 hasta 6.0 | 10 | 10 | 10 | M5 | M3 |
15 | 40,00 hasta 80,00 | 8 | 5,0 hasta 10,0 | 13 | 10 | 15 | M8 | M4 | |
20 | 45,00 hasta 80,00 | 10 12 | 5.0 a 15.0 | 17 | 10 | 20 | M8 | M4 | |
25 | 50,00 hasta 80,00 | 12 16 | 5,0 hasta 19,0 | 20 | 12 | 24 | M10 | M4 | |
30 | 65,00 hasta 80,00 | 16 20 | 5,0 hasta 23,0 | 24 | 18 | 28 | M16 | M4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SPFBSU12-L[30-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5] |
SPFBSU15-L[40-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5] |
SPFBSU20-L[45-80/0.01]-P[10,12]-B[5-15/0.5] |
SPFBSU25-L[50-80/0.01]-P[12,16]-B[5-19/0.5] |
SPFBSU30-L[65-80/0.01]-P[16,20]-B[5-23/0.5] |
STPBB6-L[10-50/0.01] |
STPBB8-L[10-50/0.01] |
STPBB10-L[20-80/0.01] |
STPBB12-L[20-80/0.01] |
STPBB15-L[20-80/0.01] |
STPBB20-L[20-80/0.01] |
STPBC6-L[10-50/0.01] |
STPBC8-L[10-50/0.01] |
STPBC10-L[20-80/0.01] |
STPBC12-L[20-80/0.01] |
STPBC15-L[20-80/0.01] |
STPBC20-L[20-80/0.01] |
STPBHB6-L[10-50/0.01] |
STPBHB8-L[10-50/0.01] |
STPBHB10-L[20-80/0.01] |
STPBHB12-L[20-80/0.01] |
STPBHB15-L[20-80/0.01] |
STPBHB20-L[20-80/0.01] |
STPBHR6-L[10-50/0.01] |
STPBHR8-L[10-50/0.01] |
STPBHR10-L[20-80/0.01] |
STPBHR12-L[20-80/0.01] |
STPBHR15-L[20-80/0.01] |
STPBHR20-L[20-80/0.01] |
STPBR6-L[10-50/0.01] |
STPBR8-L[10-50/0.01] |
STPBR10-L[20-80/0.01] |
STPBR12-L[20-80/0.01] |
STPBR15-L[20-80/0.01] |
STPBR20-L[20-80/0.01] |
STPBSU6-L[10-50/0.01] |
STPBSU8-L[10-50/0.01] |
STPBSU10-L[20-80/0.01] |
STPBSU12-L[20-80/0.01] |
STPBSU15-L[20-80/0.01] |
STPBSU20-L[20-80/0.01] |
Cargando…
Tipo | Pasador de ajuste de altura | Tolerancia de altura(mm) | 0/+0.05 | Método de montaje | Hilo Femenino |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Plano | Llave inglesa B(pulgada) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente