(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esto se puede utilizar para posicionamiento horizontal / vertical en ubicaciones altas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo |
Roscado | |||
(1) Acero al carbono 1045 | (Óxido negro) | - | SRPCB |
(2) Acero al carbono 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | SRPCR |
③Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Dureza tratada: 45 a 50HRC | SRPCHB |
④Acero al carbón 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza tratada: 45 a 50HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | SRPCHR |
(6) Acero inoxidable 440C o 420 | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | SRPCC |
Número de pieza | — | L | — | P | — | F | — | G | ||
Tipo | B | |||||||||
SRPCB | 10 | — | L50.00 | — | P5.98 | — | F3.0 | — | G5 |
M (grueso) | Par torque N · cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Número de pieza | L Incremental de 0.01 mm | P Incremental de 0.01 mm | F Incrementos de 0.1 mm | G Incrementos de 1 mm | m | (C) | d | M (grueso) | |
Tipo | B | ||||||||
Solo roscado | |||||||||
Roscado SRPCB SRPCR SRPCHB SRPCHR SRPCC | 6 | 10.00 to 50.00 | 3.00 to 4.00 | 2.0 to 12.0 | 0 o 2≤G≤dx2 | 1 | 6.9 | 4 | M4 |
7 | 3.00 to 6.00 | 2.0 to 15.0 | 1 | 8.1 | 4 | M4 | |||
8 | 15.00 to 50.00 | 1 | 9.2 | 5 | M5 | ||||
10 | 20.00 to 80.00 | 4.00 to 8.00 | 2.0 to 20.0 | 2 | 11.5 | 5 | M5 | ||
12 | 4.00 to 10.00 | 2 | 13.9 | 6 | M6 | ||||
13 | 5.00 to 10.00 | 2.0 to 25.0 | 3 | 15 | 6 | M6 | |||
14 | 3 | 16.2 | 6 | M6 | |||||
17 | 8.00 to 15.00 | 2.0 to 30.0 | 3 | 19.6 | 8 | M8 | |||
19 | 3 | 21.9 | 8 | M8 | |||||
24 | 10.00 to 15.00 | 4 | 27.7 | 10 | M10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SRPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G0 |
SRPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-20/1] |
SRPCC8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCC8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-20/1] |
SRPCHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G0 |
SRPCHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCHB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCHB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCHB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCHB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-10/1] |
SRPCHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G0 |
SRPCHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G0 |
SRPCHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]-G[2-12/1] |
SRPCHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-16/1] |
SRPCHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G0 |
SRPCHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]-G[2-20/1] |
SRPCHR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G0 |
SRPCHR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]-G[2-8/1] |
SRPCHR7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G0 |
SRPCHR7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]-G[2-8/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pines de soporte | Tolerancia de altura(mm) | 0/+0.05 | Método de montaje | Rosca macho |
---|---|---|---|---|---|
Forma de la punta | Superficie esférica | Llave inglesa B(pulgada) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente