(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Apoyo
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Método de montaje: Aprovechado con piloto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Piloto |
(1) Acero al carbono 1045 | (Óxido negro) | - | LSPB |
(2) Acero al carbono 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | LSPBR |
③Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Dureza tratada: 45 a 50HRC | LSPBHB |
④Acero al carbón 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza tratada: 45 a 50HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | LSPBHR |
(5) acero inoxidable 304 | - | - | LSPBSU |
(6) Acero inoxidable 440C o 420 | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | LSPBSC |
Numero de parte | - | L | - | P | - | B | - | E | - | A |
LSPBC12 | - | L25.01 | - | P8.00 | - | B10 |
M (grueso) | Par torque N • cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Numero de parte | L Incremento de 0.01 mm | P Incremento de 0.01 mm | B Incremento de 0,1 mm | E Incremento de 0,1 mm (solo forma A) | A Selección (solo forma A) | R (Forma C) | d | M 1 (grueso) | ℓ1 | W | ℓ2 | ||
Tipo | Forma de la punta | D | |||||||||||
Piloto LSPB LSPBR LSPBHB LSPBHR LSPBSU LSPBSC | A B C | 10 | 20.00 a 80.00 | 4.00 a 8.00 | 2.0 a 20.0 | 0,5 hasta 10,0 | 15 30 45 60 | 1.5 | 6 | M3 | 6 | 8 | 8 |
12 | 4.00 a 10.00 | 2.0 a 20.0 | 1.5 | 8 | M5 | 6 | 10 | 10 | |||||
15 | 5.00 a 10.00 | 2,0 hasta 25,0 | 2 | 10 | M5 | 9 | 13 | 10 | |||||
20 | 8.00 a 15.00 | 2.0 hasta 30.0 | 3 | 12 | M8 | 9 | 17 | 10 | |||||
25 | 10.00 a 15.00 | 2.0 hasta 30.0 | 4 | 16 | M8 | 9 | 20 | 10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LSPBA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPBB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPBC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBHBA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHBA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHBA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHBA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHBA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBHBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBHBB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPBHBB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBHBB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBHBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBHBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBHBC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPBHBC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBHBC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBHRA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHRA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHRA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHRA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHRA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBHRB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBHRB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBHRB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPBHRB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBHRB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBHRC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBHRC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBHRC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPBHRC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBHRC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBRA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBRA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBRA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBRA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBRA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPBRB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBRB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBRB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPBRB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBRB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBRC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBRC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPBRC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPBRC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPBRC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
Cargando…
Tipo | Pines de soporte | Tolerancia de altura(mm) | 0/+0.05 | Método de montaje | Hilo Piloto / Hembra |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente