(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de soporte: roscados, forma de punta seleccionable

Pasadores de soporte: roscados, forma de punta seleccionable
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Apoyo
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Método de montaje: Con roscado interno

  • Componentes inCAD
Pasadores de soporte - forma de punta seleccionable, roscados: imagen relacionada
Pasadores de soporte - forma de punta seleccionable, roscados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaRoscado interno
(1) Acero al carbono 1045(Óxido negro)-LSPA
(2) Acero al carbono 1045Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750 HV min.LSPAR
③Acero al carbón 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRCLSPAHB
④Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
LSPAHR
(5) acero inoxidable 304--LSPASU
(6) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRCLSPASC
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.

Especificaciones

Numero de parte-L-P-B-E-A
LSPAA10-L20.01-P4.05-B5-E2.0-A15
◆ Roscado, roscado
Par de apriete recomendado (referencia)
M (grueso)Par torque
N • cm
M3   98
M4  225
M5  461
M6  784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
[ ! ] El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
P
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0,1 mm
E
Incremento de 0,1 mm (solo forma A)
A
Selección (solo forma A)
R
(Forma C)
M 1 (grueso)W2
TipoForma de la puntaD
Roscado interno
LSPA
LSPAR
LSPAHB
LSPAHR
LSPASU
LSPASC
A
B
C
610.00 a 50.003.00 a 4.002.0 a 12.00,5 hasta 10,015
30
45
60
1M358
83.00 hasta 6.002.0 a 15.01M378
1020.00 a 80.004.00 a 8.002.0 a 20.01.5M388
124.00 a 10.002.0 a 20.01.5M51010
155.00 a 10.002,0 hasta 25,02M51310
208.00 a 15.002.0 hasta 30.03M81710
2510.00 a 15.002.0 hasta 30.04M82010
[ ! ]Tenga en cuenta la resistencia de la parte socavada para roscado. >> P.1566

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LSPAA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHBB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHBB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHBC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHBC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHRB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHRB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHRB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHRC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHRC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Llave inglesa G
(mm)
Llave inglesa B
(pulgada)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno6015 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno8015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno10015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno12015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno15015 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno20015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno25015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno60-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno80-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno100-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno120-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno150-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno200-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno250-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoNingunoNinguno60-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoNingunoNinguno80-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoNingunoNinguno100-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoNingunoNinguno120-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoNingunoNinguno150-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoNingunoNinguno200-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoNingunoNinguno250-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC6015 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC8015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC10015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC12015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC15015 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC20015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC25015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC60-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC80-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC100-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC120-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC150-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC200-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC250-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC60-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC80-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC100-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC120-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC150-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC200-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC250-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~6015 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~8015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~10015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~12015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~15015 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~20015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~25015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~60-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~80-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~100-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~120-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~150-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~200-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~250-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~60-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~80-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~100-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Conicidad RAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~120-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10

Cargando…

 

Información básica

Tipo Pines de soporte Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Hilo Femenino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico