(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Apoyo
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Método de montaje: Roscado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Roscado |
(1) Acero al carbono 1045 | (Óxido negro) | - | LSPC |
(2) Acero al carbono 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | LSPRC |
③Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Dureza tratada: 45 a 50HRC | LSPHBC |
④Acero al carbón 1045 | Revestimiento de cromo duro | Dureza tratada: 45 a 50HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | LSPHRC |
(5) acero inoxidable 304 | - | - | LSPSUC |
(6) Acero inoxidable 440C o 420 | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | LSPSCC |
Numero de parte | - | L | - | P | - | B | - | E | - | A |
LSPCA10 | - | L20.01 | - | P4.05 | - | B5 | - | E2.0 | - | A15 |
M (grueso) | Par torque N • cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Numero de parte | L Incremento de 0.01 mm | P Incremento de 0.01 mm | B Incremento de 0,1 mm | E Incremento de 0,1 mm (solo forma A) | A Selección (solo forma A) | R (Forma C) | d | M (grueso) | F | W | ℓ2 | ||
Tipo | Forma de la punta | D | |||||||||||
Roscado LSPC LSPRC LSPHBC LSPHRC LSPSUC LSPSCC | A B C | 6 | 10.00 a 50.00 | 3.00 a 4.00 | 2.0 a 12.0 | 0,5 hasta 10,0 | 15 30 45 60 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 8 |
8 | 3.00 hasta 6.00 | 2.0 a 15.0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | |||||
10 | 20.00 a 80.00 | 4.00 a 8.00 | 2.0 a 20.0 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | ||||
12 | 4.00 a 10.00 | 2.0 a 20.0 | 1.5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | |||||
15 | 5.00 a 10.00 | 2,0 hasta 25,0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 13 | 10 | |||||
20 | 8.00 a 15.00 | 2.0 hasta 30.0 | 3 | 12 | 12 | 5 | 17 | 10 | |||||
25 | 10.00 a 15.00 | 2.0 hasta 30.0 | 4 | 16 | 16 | 5 | 20 | 10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LSPCA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPCA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPCA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPCA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPCA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPCA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPCA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1] |
LSPCB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1] |
LSPCB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPCB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPCB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPCB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPCC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1] |
LSPCC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1] |
LSPCC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPCC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPCC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPCC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPHBCA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHBCA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHBCA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHBCA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHBCA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHBCA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHBCA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHBCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1] |
LSPHBCB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1] |
LSPHBCB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPHBCB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPHBCB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPHBCB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPHBCB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPHBCC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1] |
LSPHBCC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1] |
LSPHBCC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPHBCC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPHBCC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPHBCC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPHBCC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPHRCA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHRCA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHRCA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHRCA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHRCA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHRCA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHRCA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
LSPHRCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1] |
LSPHRCB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1] |
LSPHRCB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPHRCB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPHRCB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1] |
LSPHRCB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPHRCB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1] |
LSPHRCC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1] |
LSPHRCC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1] |
LSPHRCC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1] |
LSPHRCC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pines de soporte | Tolerancia de altura(mm) | 0/+0.05 | Método de montaje | Rosca macho |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente