(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de soporte - roscados, con hombros

Pasadores de soporte - roscados, con hombros
  • Cambios en Especificaciones

Esto se puede utilizar para posicionamiento horizontal / vertical en ubicaciones altas.

  • Componentes inCAD
Pasadores de soporte: piloto, redondos, rectos, estándar: imagen relacionada
[! ] Q≤P-1 [! ] cuando K <Pasox2, la parte roscada incompleta se incluye en Mx1.5.
[! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la sección de montaje D.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
A hombros
Roscado
(1) Equivalente de acero para herramientas O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCSHXN
(2) Equivalente de acero para herramientas O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
-
③Acero inoxidable 304--SSHXN
(5) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRCCSHXN

Especificaciones

Numero de parte-P-Q-K-L-B
SHXN5-P6.0-Q4.50-K5-L30.55-B3.2
DHM
(Grueso)
M1
(Rosca gruesa)
metro
36M3-1
46M4-1
58M5-1
68M6M32
811M8M42
1013M10M53
1215M12M53
◆ Par de apriete recomendado roscado y roscado (referencia)
M (grueso)Par torque
N • cm
M3   98
M4 225
M5 461
M6 784
M81911
M103783
M126605
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
■ Roscado
Numero de parteP
Incremento de 0,1 mm
Q
Incremento de 0.01 mm
K
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0,1 mm
TipoD
DerechoHombros
Hombros
SHXN

SSHXN
CSHXN
33,5 hasta 6,03.0 hasta 5.02,00 a 5,000 a 610.00 a 60.002.0 a 5.0
44.5 hasta 7.03.0 hasta 5.02,00 hasta 6,000 a 810.00 a 60.002.0 hasta 10.0
55,5 hasta 8,03.0 hasta 7.02.00 a 7.000 a 1010.00 a 60.002.0 hasta 10.0
66.5 hasta 10.05,0 hasta 7,04.00 a 9.000 a 1210.00 a 80.002.0 a 12.0
89.0 a 13.05.0 hasta 9.04.00 a 12.000 hasta 1610.00 a 80.002.0 a 15.0
1011.0 a 15.06,0 hasta 11,05.00 a 14.000 hasta 2010.00 hasta 100.002.0 a 20.0
1213.0 hasta 16.06,0 hasta 13,05.00 a 15.000 hasta 2410.00 hasta 100.002.0 a 20.0
[ ! ]La dispersión de la dimensión L debe estar dentro de 0.02 para los mismos pedidos.

Modificaciones

Pasadores de soporte: piloto, redondo, recto, estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratado térmicamente Dureza Llave inglesa G
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidablePresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNinguno32 ~ 50 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNinguno42 ~ 100 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNinguno52 ~ 100 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNinguno62 ~ 120 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNinguno82 ~ 150 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNinguno102 ~ 200 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNinguno122 ~ 200 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pines de soporte Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Rosca macho
Forma de la punta Superficie esférica Acabado superficial(Ø) Ninguno Llave inglesa B(pulgada) 1