(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza Grande o Chica, con punta cónica plana y vástago con rosca interna.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza Grande o Chica, con punta cónica plana y vástago con rosca interna.
  • Cambios en Especificaciones

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: hombro, P/L/b configurable, roscado, piloto configurable, tolerancia D/P: imagen relacionada
· Materiales
Numero de Material.[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
Plano
(1)Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRC KFHTA
(2)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromoDureza: 50 to 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GKFHTA
(3)Acero inoxidable 304SKFHTA
(5)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCKFHTA

Especificaciones

Número de piezaPLBEA
  
Tipo Tol. D P Tolerancia D
KFHTA M S 6P6.00L6B3.0E2.0A30
■ Selección de tolerancia
D o PGrado estándarGrado de precisión
MPGHSAB
m6p6g6h7
4.00
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ ! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la parte D.
[ ! ] Es posible que el acero inoxidable 304 no esté pulido y que no tenga orificio de centrado.
■ Tocado
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
E
Incrementos de 0.1 mm
AHM (grueso)
TipoTolerancia DP ToleranciaD
KFHTA
GKFHTA
SKFHTA
CKFHTA
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 64.00 to 7.00 6 to 122.0 to 15.00.5 to 10.015
30
45
60
 8M3 5
 6T 8M2.6 4
 85.00 to 9.00 8 to 162.0 to 20.011M5 8
 8T11M4 6
10 7.00 to 12.0010 to 202.0 to 30.013M5 8
12 7.00 to 12.0012 to 243.0 to 30.015M5 8
13 8.00 to 13.0013 to 263.0 to 30.016M810
1613.00 to 16.0016 to 325.0 to 30.019M812
2016.00 to 20.0020 to 405.0 to 30.023M812
[!] Los pasadores con leyenda T en la dimensión D tendrán un tamaño de rosca más pequeño en comparación con el tamaño D estándar. (Ejemplo: D = 8T tendrá un M4, el estándar D = 8 es M5)
[!] Consulte la siguiente página para obtener información técnica sobre el par máximo aplicable. >> Pág. 1566 [!] confirme la profundidad del orificio piloto en >> P. 1566. Pueden atravesar agujeros.

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoTolerancia DP ToleranciaD(1)
KFHTA
(2)
GKFHTA
(3)
SKFHTA
(5)
CKFHTA
KFHTA
GKFHTA
SKFHTA
CKFHTA
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 6    
 6T    
 8    
 8T    
10    
12    
13    
16    
20    

Modificaciones

Pasadores de ubicación: hombro, P/L/b configurable, roscado, piloto configurable, tolerancia D/P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFHTAGG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGG6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGG8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGG10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGG16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGG20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGH20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGM20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGP20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAGS20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHG20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHH6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHH6T-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHH8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHH8T-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHH10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHTAHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7g66g636 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7g66Tg62.66 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9g68g658 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9g68Tg648 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g610g6-10 ~ 2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g612g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13g613g6-13 ~ 2615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16g616g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20g620g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7P h76g636 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7P h76Tg62.66 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9P h78g658 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9P h78Tg648 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12P h710g6-10 ~ 2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12P h712g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13P h713g6-13 ~ 2615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16P h716g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20P h720g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7m66g636 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7m66Tg62.66 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9m68g658 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9m68Tg648 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12m610g6-10 ~ 2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12m612g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13m613g6-13 ~ 2615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16m616g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20m620g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7p66g636 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7p66Tg62.66 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9p68g658 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9p68Tg648 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12p610g6-10 ~ 2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12p612g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13p613g6-13 ~ 2615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16p616g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20p620g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g636 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016Tg62.66 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g658 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018Tg648 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g6-10 ~ 2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g6-13 ~ 2615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.0116g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.0120g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7g66P h736 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7g66TP h72.66 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9g68P h758 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9g68TP h748 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g610P h7-10 ~ 2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g612P h7-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13g613P h7-13 ~ 2615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16g616P h7-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20g620P h7-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7P h76P h736 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7P h76TP h72.66 ~ 1215 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9P h78P h758 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9P h78TP h748 ~ 1615 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12P h710P h7-10 ~ 2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12P h712P h7-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm