(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza Grande o Chica, con punta cónica plana y vástago con rosca externa.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza Grande o Chica, con punta cónica plana y vástago con rosca externa.
  • Cambios en Especificaciones

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: hombro, P/L / b configurable, roscado, piloto configurable, tolerancia D/P: imagen relacionada
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Roscado
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRC KFHNA
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromoDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GKFHNA
Acero inoxidable 304--SKFHNA
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCKFHNA

Especificaciones

Número de pieza-P-L-B-E-A
  
Tipo Tolerancia D P Tolerancia D
KFHNA M S 6-P6.00-L6-B3.0-E2.0-A30
■ Selección de tolerancia
D o PGrado estándarGrado de precisión
MPGHSAB
m6p6g6h7---
2.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ ! ]El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la parte D.
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
■ Roscado
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
E
Incrementos de 0.1 mm
AHM (grueso)
TipoD
Tolerancia
P
Tolerancia
D
KFHNA
GKFHNA*
SKFHNA
CKFHNA
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
 32.00~4.000~62.0~10.00.5~10.015
30
45
60
 6M 3
 42.00~5.000~82.0~10.0 6M 4
 53.00~6.00 0~102.0~10.0 8M 5
 64.00~7.00 0~102.0~12.0 8M 6
 85.00~9.00 0~102.0~15.011M 8
10 7.00~11.00 0~153.0~20.013M10
12 7.00~12.00 0~153.0~20.015M12
1613.00~16.00 0~205.0~20.019M16
2016.00~20.00  0~205.0~20.023M20
[ NG ]Los productos de cromado duro no están disponibles para * grado de precisión marcado (grado de precisión A y B).

Modificaciones

Pernos de ubicación: hombro, P/L/B configurables, roscados, configurables por piloto, tolerancia D/P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFHNAAA3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAA4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAA5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAA6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAA8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAA10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAA12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAA16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAA20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAB20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAG20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAH20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAM20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAP20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAS3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAS4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAS5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAS6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAS8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFHNAAS10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 40.005/030.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 50.005/040.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60.005/050.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70.005/060.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90.005/080.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 110.005/0100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120.005/0120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160.005/0160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200.005/0200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 40/-0.00530.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 50/-0.00540.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.00550.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.00560.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.00580.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 110/-0.005100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.005120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.005160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.005200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 4g630.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 5g640.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 6g650.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7g660.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9g680.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11g6100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g6120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16g6160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20g6200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 4P h730.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 5P h740.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 6P h750.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7P h760.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9P h780.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11P h7100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12P h7120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16P h7160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20P h7200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 4m630.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 5m640.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 6m650.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7m660.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9m680.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11m6100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12m6120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16m6160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20m6200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 4p630.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 5p640.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 6p650.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 7p660.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 9p680.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11p6100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12p6120.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16p6160.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20p6200.005/00 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 40/-0.0130.005/00 ~ 615 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 50/-0.0140.005/00 ~ 815 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.0150.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.0160.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.0180.005/00 ~ 1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 110/-0.01100.005/00 ~ 1515 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10

Cargando…

 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho