(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Rectos - Cabeza en forma redonda, con punta esférica y vástago con rosca interna.

Pines de Localización Rectos - Cabeza en forma redonda, con punta esférica y vástago con rosca interna.
  • Cambios en Especificaciones

Pasadores de localización rectos y de forma cónica con ángulo seleccionable

[Nuevo producto para el año fiscal 21]
· La dimensión D configurable se puede especificar en incrementos de 0,01 mm (nuevo tipo de producto)

  • Componentes inCAD
Ubicación de pines - rectos, esféricos - estándar / roscados -: imagen relacionada
[ ! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la parte D.
[ ! ] Cuando la dimensión D es pequeña, un orificio de centrado reducirá el área de la superficie esférica general.
[ ! ] Es posible que no haya un orificio de centrado dependiendo de las dimensiones totales.
· Materiales
Numero de Material.[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
Plano
(1)Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCLPSQTA
(2)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 to 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GLPSQTA
(3)Equivalente a la herramienta de acero O1BLPSQTA
(4)Acero inoxidable 304SLPSQTA
(5)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HLPSQTA
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCLPSQTA

Especificaciones

Número de piezaL
     
Tipo Tolerancia D
BLPSQTA G8L29.3
■ Selección de tolerancia
DGrado estándar
MPGH
m6p6g6h7
5 to 6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
8, 10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
■ Tocado
Número de piezaL
Incrementos de 0.1 mm
M (grueso)
TipoTol. DD
LPSQTA
GLPSQTA
BLPSQTA
SLPSQTA
HLPSQTA
CLPSQTA
M (m6)
P (p6)
G (g6)
H (h7)
510.0 to 30.0M23
6M35
815.0 to 40.0M58
10M58

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoTol. DD①Herramienta de acero O1 endurecido
LPSQTA
②Herramienta de acero O1 duro
GLPSQTA
③Acero O1 para herramientas
BLPSQTA
④304 acero inoxidable
SLPSQTA
⑤Acero inoxidable duro 304
HLPSQTA
⑥Acero inoxidable 440C
CLPSQTA
LPSQTA
GLPSQTA
BLPSQTA
SLPSQTA
HLPSQTA
CLPSQTA
M (m6)
P
(p6)
G
(g6)
H
(h7)
5      
6      
8      
10      

Modificaciones

Ubicación de pines - rectos, esféricos - estándar / roscados -: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLPSQTAG5-L[10-30/0.1]
BLPSQTAG6-L[10-40/0.1]
BLPSQTAG8-L[15-40/0.1]
BLPSQTAG10-L[15-40/0.1]
BLPSQTAH5-L[10-30/0.1]
BLPSQTAH6-L[10-40/0.1]
BLPSQTAH8-L[15-40/0.1]
BLPSQTAH10-L[15-40/0.1]
BLPSQTAM5-L[10-30/0.1]
BLPSQTAM6-L[10-40/0.1]
BLPSQTAM8-L[15-40/0.1]
BLPSQTAM10-L[15-40/0.1]
BLPSQTAP5-L[10-30/0.1]
BLPSQTAP6-L[10-40/0.1]
BLPSQTAP8-L[15-40/0.1]
BLPSQTAP10-L[15-40/0.1]
CLPSQTAG5-L[10-30/0.1]
CLPSQTAG6-L[10-40/0.1]
CLPSQTAG8-L[15-40/0.1]
CLPSQTAG10-L[15-40/0.1]
CLPSQTAH5-L[10-30/0.1]
CLPSQTAH6-L[10-40/0.1]
CLPSQTAH8-L[15-40/0.1]
CLPSQTAH10-L[15-40/0.1]
CLPSQTAM5-L[10-30/0.1]
CLPSQTAM6-L[10-40/0.1]
CLPSQTAM8-L[15-40/0.1]
CLPSQTAM10-L[15-40/0.1]
CLPSQTAP5-L[10-30/0.1]
CLPSQTAP6-L[10-40/0.1]
CLPSQTAP8-L[15-40/0.1]
CLPSQTAP10-L[15-40/0.1]
GLPSQTAG5-L[10-30/0.1]
GLPSQTAG6-L[10-40/0.1]
GLPSQTAG8-L[15-40/0.1]
GLPSQTAG10-L[15-40/0.1]
GLPSQTAH5-L[10-30/0.1]
GLPSQTAH6-L[10-40/0.1]
GLPSQTAH8-L[15-40/0.1]
GLPSQTAH10-L[15-40/0.1]
GLPSQTAM5-L[10-30/0.1]
GLPSQTAM6-L[10-40/0.1]
GLPSQTAM8-L[15-40/0.1]
GLPSQTAM10-L[15-40/0.1]
GLPSQTAP5-L[10-30/0.1]
GLPSQTAP6-L[10-40/0.1]
GLPSQTAP8-L[15-40/0.1]
GLPSQTAP10-L[15-40/0.1]
HLPSQTAG5-L[10-30/0.1]
HLPSQTAG6-L[10-40/0.1]
HLPSQTAG8-L[15-40/0.1]
HLPSQTAG10-L[15-40/0.1]
HLPSQTAH5-L[10-30/0.1]
HLPSQTAH6-L[10-40/0.1]
HLPSQTAH8-L[15-40/0.1]
HLPSQTAH10-L[15-40/0.1]
HLPSQTAM5-L[10-30/0.1]
HLPSQTAM6-L[10-40/0.1]
HLPSQTAM8-L[15-40/0.1]
HLPSQTAM10-L[15-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5g610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6g610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8g615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10g615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5P h710 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6P h710 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8P h715 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10P h715 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5m610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8m615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10m615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5p610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8p615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10p615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5g610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6g610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8g615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10g615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5P h710 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6P h710 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8P h715 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10P h715 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5m610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8m615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10m615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5p610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8p615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10p615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5g610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6g610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8g615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10g615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5P h710 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6P h710 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8P h715 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10P h715 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5m610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8m615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10m615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5p610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8p615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10p615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5g610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6g610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8g615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10g615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5P h710 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6P h710 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8P h715 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10P h715 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5m610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8m615 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10m615 ~ 40

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Superficie esférica
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm