(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Rectos - Cabeza en forma redonda, con punta esférica y vástago recto.

Pines de Localización Rectos - Cabeza en forma redonda, con punta esférica y vástago recto.
  • Cambios en Especificaciones

Pasadores de localización rectos y de forma cónica con ángulo seleccionable

[Nuevo producto para el año fiscal 21]
· La dimensión D configurable se puede especificar en incrementos de 0,01 mm (nuevo tipo de producto)

  • Componentes inCAD
Ubicación de pines - rectos, esféricos - estándar / roscados -: imagen relacionada
[ ! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la parte D.
[ ! ] Cuando la dimensión D es pequeña, un orificio de centrado reducirá el área de la superficie esférica general.
[ ! ] Es posible que no haya un orificio de centrado dependiendo de las dimensiones totales.
· Materiales
Numero de Material.[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
Estándar
(1)Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCLPSQA
(2)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 to 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GLPSQA
(3)Equivalente a la herramienta de acero O1BLPSQA
(4)Acero inoxidable 304SLPSQA
(5)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HLPSQA
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCLPSQA

Especificaciones

Número de piezaL
     
Tipo Tolerancia D
LPSQA M6L14.0
■ Selección de tolerancia
DGrado estándar
MPGH
m6p6g6h7
1 to 3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
4 to 6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
8, 10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
■ Palanca
Número de piezaL
Incrementos de 0.1 mm
C
TipoTol. DD
LPSQA
GLPSQA
BLPSQA
SLPSQA
HLPSQA
CLPSQA
M (m6)
P
(p6)
G
(g6)
H
(h7)
13.0 to 10.00.1
23.0 to 20.00.5
30.5
41
55.0 to 30.01
61
85.0 to 40.01.5
102

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoTol. DD①Herramienta de acero O1 endurecido
LPSQA
②Herramienta de acero O1 duro
GLPSQA
③Acero O1 para herramientas
BLPSQA
④304 acero inoxidable
SLPSQA
⑤Acero inoxidable duro 304
HLPSQA
⑥Acero inoxidable 440C
CLPSQA
LPSQA
GLPSQA
BLPSQA
SLPSQA
HLPSQA
CLPSQA
M (m6)
P
(p6)
G
(g6)
H
(h7)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
8      
10      

Modificaciones

Ubicación de pines - rectos, esféricos - estándar / roscados -: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLPSQAG1-L[3-10/0.1]
BLPSQAG2-L[3-20/0.1]
BLPSQAG3-L[3-20/0.1]
BLPSQAG4-L[3-25/0.1]
BLPSQAG5-L[4-30/0.1]
BLPSQAG6-L[5-40/0.1]
BLPSQAG8-L[5-40/0.1]
BLPSQAG10-L[5-40/0.1]
BLPSQAH1-L[3-10/0.1]
BLPSQAH2-L[3-20/0.1]
BLPSQAH3-L[3-20/0.1]
BLPSQAH4-L[3-25/0.1]
BLPSQAH5-L[4-30/0.1]
BLPSQAH6-L[5-40/0.1]
BLPSQAH8-L[5-40/0.1]
BLPSQAH10-L[5-40/0.1]
BLPSQAM1-L[3-10/0.1]
BLPSQAM2-L[3-20/0.1]
BLPSQAM3-L[3-20/0.1]
BLPSQAM4-L[3-25/0.1]
BLPSQAM5-L[4-30/0.1]
BLPSQAM6-L[5-40/0.1]
BLPSQAM8-L[5-40/0.1]
BLPSQAM10-L[5-40/0.1]
BLPSQAP1-L[3-10/0.1]
BLPSQAP2-L[3-20/0.1]
BLPSQAP3-L[3-20/0.1]
BLPSQAP4-L[3-25/0.1]
BLPSQAP5-L[4-30/0.1]
BLPSQAP6-L[5-40/0.1]
BLPSQAP8-L[5-40/0.1]
BLPSQAP10-L[5-40/0.1]
CLPSQAG1-L[3-10/0.1]
CLPSQAG2-L[3-20/0.1]
CLPSQAG3-L[3-20/0.1]
CLPSQAG4-L[3-25/0.1]
CLPSQAG5-L[4-30/0.1]
CLPSQAG6-L[5-40/0.1]
CLPSQAG8-L[5-40/0.1]
CLPSQAG10-L[5-40/0.1]
CLPSQAH1-L[3-10/0.1]
CLPSQAH2-L[3-20/0.1]
CLPSQAH3-L[3-20/0.1]
CLPSQAH4-L[3-25/0.1]
CLPSQAH5-L[4-30/0.1]
CLPSQAH6-L[5-40/0.1]
CLPSQAH8-L[5-40/0.1]
CLPSQAH10-L[5-40/0.1]
CLPSQAM1-L[3-10/0.1]
CLPSQAM2-L[3-20/0.1]
CLPSQAM3-L[3-20/0.1]
CLPSQAM4-L[3-25/0.1]
CLPSQAM5-L[4-30/0.1]
CLPSQAM6-L[5-40/0.1]
CLPSQAM8-L[5-40/0.1]
CLPSQAM10-L[5-40/0.1]
CLPSQAP1-L[3-10/0.1]
CLPSQAP2-L[3-20/0.1]
CLPSQAP3-L[3-20/0.1]
CLPSQAP4-L[3-25/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1g63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2g63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3g63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4g63 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5g64 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6g65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8g65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10g65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1P h73 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2P h73 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3P h73 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4P h73 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5P h74 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6P h75 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8P h75 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10P h75 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1m63 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2m63 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3m63 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4m63 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5m64 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6m65 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8m65 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10m65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1p63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2p63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3p63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4p63 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5p64 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6p65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8p65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10P h75 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1g63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2g63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3g63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4g63 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5g64 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6g65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8g65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10g65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1P h73 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2P h73 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3P h73 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4P h73 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5P h74 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6P h75 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8P h75 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10P h75 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1m63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2m63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3m63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4m63 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5m64 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6m65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8m65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10m65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1p63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2p63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3p63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4p63 ~ 25

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Superficie esférica
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm