(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Rectos - Cabeza en forma redonda, con punta cónica y plana y vástago recto.

Pines de Localización Rectos - Cabeza en forma redonda, con punta cónica y plana y vástago recto.
  • Cambios en Especificaciones

Pasadores de localización rectos y de forma cónica con ángulo seleccionable

[Nuevo producto para el año fiscal 21]
· La dimensión D configurable se puede especificar en incrementos de 0,01 mm (nuevo tipo de producto)

  • Componentes inCAD
Ubicación del pasador: recto, tolerancia D, roscado: imagen relacionada
[ ! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la parte D.
[ ! ] Puede que no venga con el orificio central, es posible que no haya un orificio de centrado dependiendo de las dimensiones totales.
· Materiales
Numero de Material.[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
Estándar
(1)Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCLPSTA
(2)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 to 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GLPSTA
(3)Equivalente a la herramienta de acero O1BLPSTA
(4)Acero inoxidable 304SLPSTA
(5)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HLPSTA
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCLPSTA

Especificaciones

Número de piezaLEA
   
Tipo Tol. D D
LPSTA M 6L14.0E2.5A30
■ Selección de tolerancia
DGrado estándar
MPGH
m6p6g6h7
5 to 6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
8, 10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
[!] D-2EtanA ≥ 0,73 (Diámetro de la punta ⌀0,73 o más)
Referencia: tan15° ≈0.267 tan30° ≈0.577 tan45° ≈1 tan60° ≈1.732
■ Palanca
Número de piezaL
Incrementos de 0.1 mm
E
Incrementos de 0.1 mm
AC
TipoTol. DD
LPSTA
GLPSTA
BLPSTA
SLPSTA
HLPSTA
CLPSTA
M (m6)
P (p6)
G (g6)
H (h7)
13.0 to 10.00.5 to 10.015
30

45
60
0.1
23.0 to 20.00.5
30.5
43.0 to 25.01
54.0 to 30.01
65.0 to 40.01
85.0 to 40.01.5
102

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoTol. DD①Herramienta de acero O1 endurecido
LPSTA
②Herramienta de acero O1 duro
GLPSTA
③Acero O1 para herramientas
BLPSTA
④304 acero inoxidable
SLPSTA
⑤Acero inoxidable duro 304
HLPSTA
⑥Acero inoxidable 440C
CLPSTA
LPSTA
GLPSTA
BLPSTA
SLPSTA
HLPSTA
CLPSTA
M (m6)
P
(p6)
G
(g6)
H
(h7)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
8      
10      

Modificaciones

Ubicación del pasador: recto, tolerancia D, roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLPSTAG1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAP1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAP2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAP3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAP4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1g63 ~ 1015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2g63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3g63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4g63 ~ 2515 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5g64 ~ 3015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6g65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8g65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10g65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1P h73 ~ 1015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2P h73 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3P h73 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4P h73 ~ 2515 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5P h74 ~ 3015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6P h75 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8P h75 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10P h75 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1m63 ~ 1015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2m63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3m63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4m63 ~ 2515 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5m64 ~ 3015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6m65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8m65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10m65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1p63 ~ 1015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2p63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3p63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4p63 ~ 2515 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5p64 ~ 3015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6p65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8p65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10p65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1g63 ~ 1015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2g63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3g63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4g63 ~ 2515 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5g64 ~ 3015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6g65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8g65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10g65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1P h73 ~ 1015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2P h73 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3P h73 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4P h73 ~ 2515 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5P h74 ~ 3015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6P h75 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8P h75 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10P h75 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1m63 ~ 1015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2m63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3m63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4m63 ~ 2515 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5m64 ~ 3015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6m65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8m65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10m65 ~ 4015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1p63 ~ 1015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2p63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3p63 ~ 2015 ~ 600.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4p63 ~ 2515 ~ 600.5 ~ 10

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico