(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza recién formada (sin borde). Tal remodelación evita que el objeto localizado se dañe. Y se agregan a la línea de productos, los productos Buff Finished con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | P | - | L | - | B | - | E | - | R | ||||||
Tipo | Tolerancia D | P Tolerancia | D | |||||||||||||
KFPST | M | S | 16 | - | P12.00 | - | L16 | - | B4.0 | - | E5.0 | - | R15 |
D o P | Grado estándar | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | |
4.00 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 0 -0.01 |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.5 mm | E Incremento de 0.5 mm | R | M (Grueso) | * Par de apriete N • cm | ℓ | |||
Tipo | Tolerancia D | P Tolerancia | D | ||||||||
KFPST GKFPST SKFPST CKFPST (Buff terminado) MKFPST [ ! ]Aplicable cuando P≥5. | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00~6.00 | 8~12 | 3.0~12.0 | 1.0~15.0 | 5 10 15 20 25 30 | M3 | 147 | 5 |
6T | M2.6 | - | 4 | ||||||||
8 | 6.00~8.00 | 11~16 | 3.0~14.0 | M5 | 676 | 8 | |||||
8T | M4 | 333 | 6 | ||||||||
10 | 7.00~10.00 | 11~20 | 3.0~16.0 | M5 | 676 | 8 | |||||
10T | 8~16 | M4 | 333 | 6 | |||||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~18.0 | M5 | 676 | 8 | |||||
12T | 8~18 | M4 | 333 | 6 | |||||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 3.0~20.0 | M8 | 2803 | 10 | |||||
13T | 10~20 | M6 | 1156 | 9 | |||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 3.0~20.0 | M8 | 2803 | 12 | |||||
16T | 10~24 | [ ! ]El rango configurable depende de la dimensión P. Confirme "Detalles de E Dimension y R Dimension Range" en la tabla. | M6 | 1156 | 9 | ||||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 3.0~20.0 | M8 | 2803 | 12 | |||||
20T | 12~30 | M6 | 1156 | 9 |
P Incremento de 0.01 mm | E Incremento de 0.5 mm | R | |||||
2.00~4.00 | 1.0~2.0 | 5 | 10 | ||||
4.01~8.00 | 2.5~4.0 | 10 | 15 | ||||
8.01~12.00 | 4.5~7.0 | 10 | 15 | 20 | |||
12.01~16.00 | 5.0~10.0 | 15 | 20 | 25 | |||
16.01~20.00 | 5.0~15.0 | 20 | 25 | 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CKFPSTGG6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGG6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGG8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGG8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGG10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGG10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGG12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGG20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGH6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSTGH6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGH8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGH8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGH10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGH10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGH12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGH20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGM6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGM6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGM8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGM8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGM10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGM10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGM12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGM20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGP6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGP6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGP8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGP8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGP10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGP10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGP12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Redondo cónico |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Hilo Femenino |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente