(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza recién formada (sin borde). Tal remodelación evita que el objeto localizado se dañe. Y se agregan a la línea de productos, los productos Buff Finished con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | P | - | L | - | B | - | E | - | R | ||||||
Tipo | Tolerancia D | P Tolerancia | D | |||||||||||||
MKFPSA | M | S | 16 | - | P12.00 | - | L14 | - | B4.0 | - | E5.0 | - | R15 |
D o P | Grado estándar | Grado de precisión | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
2.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.5 mm | E Incremento de 0.5 mm | R | C | Cumplimiento de la norma | |||||||||
Tipo | D Tolerancia | P Tolerancia | D | ① KFPSA | ② GKFPSA | ③ SKFPSA | ④ CKFPSA | ⑤ MKFPSA | ⑥ MGKFPSA | ⑦ MCKFPSA | ||||||
KFPSA GKFPSA * SKFPSA CKFPSA (Buff terminado) MKFPSA * MGKFPSA * MCKFPSA * [ ! ]Aplicable cuando D≥5 y P≥5. | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 2.00~3.00 | 3~8 | 2.0~10.0 | 1.0~15.0 | 5 10 15 20 25 30 | 0.5 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
4 | 2.00~4.00 | 4~12 | 2.0~10.0 | 1 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||
5 | 2.00~5.00 | 5~12 | 2.0~10.0 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
6 | 2.00~6.00 | 5~12 | 3.0~12.0 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8 | 3.00~8.00 | 8~15 | 3.0~14.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | 3.00~10.00 | 8~15 | 3.0~16.0 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12 | 5.00~12.00 | 10~18 | 3.0~18.0 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
13 | 6.00~13.00 | 12~20 | 3.0~20.0 | [ ! ]El rango configurable depende de la dimensión P. Confirme "Detalles de E Dimension y R Dimension Range" en la tabla. | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
16 | 10.00~16.00 | 14~25 | 3.0~20.0 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20 | 13.00~20.00 | 18~32 | 3.0~20.0 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
P Incremento de 0.01 mm | E Incremento de 0.5 mm | R | |||||
2.00~4.00 | 1.0~2.0 | 5 | 10 | ||||
4.01~8.00 | 2.5~4.0 | 10 | 15 | ||||
8.01~12.00 | 4.5~7.0 | 10 | 15 | 20 | |||
12.01~16.00 | 5.0~10.0 | 15 | 20 | 25 | |||
16.01~20.00 | 5.0~15.0 | 20 | 25 | 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CKFPSAAA3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAA4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAA6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAA10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,10,15,20] |
CKFPSAAA12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAA13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAA16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSAAA20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSAAB3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAB4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAB6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAB10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,10,15,20] |
CKFPSAAB12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAB13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAB16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSAAB16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSAAB20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSAAG3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAG4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAG6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAG10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,10,15,20] |
CKFPSAAG12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAG13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAG16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSAAG20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSAAH3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAH4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAH6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAH10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,10,15,20] |
CKFPSAAH12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAH13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAH16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSAAH16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSAAH20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSAAM3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAM4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAM6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAM10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,10,15,20] |
CKFPSAAM12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAM13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAM16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSAAM20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSAAP3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAP4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,10] |
CKFPSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAP6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAP8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSAAP10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,10,15,20] |
CKFPSAAP12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSAAP13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Redondo cónico |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente