(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta es la cabeza en forma de esfera sin borde.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de Material. | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo | |
Redondo | (Diamante) | ||||
① | Equivalente a la herramienta de acero O1 | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPGQS | JPGQD |
② | Equivalente a la herramienta de acero O1 | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJPGQS | GJPGQD |
③ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJPGQS | SJPGQD |
④ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPGQS | CJPGQD |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B |
JPGQS10 | - | P12.00 | - | L6 | - | B3.5 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | d | ℓ1 | ℓ2 | C1 | (W) | ||||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | Cuando D | Cuando D≥P | |||||||
JPGQ GJPGQ SJPGQ CJPGQ | S (redondo) D (diamante) | 6 | -0.004 -0.012 | 2,00 a 10,00 | 3 hasta 12 | 2.0 a 20.0 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1.5 |
6S | -0.004 -0.012 | 2 hasta 12 | 4.5 | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 1.5 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 3.00 a 13.00 | 4 a 16 | 2.0 a 20.0 (15.0) | 6.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | ||
8S | -0.005 -0.014 | 3 hasta 16 | 6.5 | 3 | 6 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | ||||
10 | -0.005 -0.014 | 3.00 a 15.00 | 5 hasta 20 | 3,0 hasta 20,0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2.2 | ||
10S | -0.005 -0.014 | 4 hasta 20 | 8 | 3 | 8 | 0.5 | 4 | 2.2 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00 a 16.00 | 6 hasta 24 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2.5 | |||
12S | -0.006 -0.017 | 5 hasta 24 | 10 | 4 | 8 | 0.5 | 5 | 2.5 | ||||
16 | -0.006 -0.017 | 10.00 a 25.00 | 8 hasta 32 | 5,0 hasta 20,0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | ||
16S | -0.006 -0.017 | 7 hasta 32 | 14 | 4 | 8 | 0.5 | 7 | 4 | ||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00 a 30.00 | 10 hasta 40 | 18 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
CJPGQS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-30/0.1] |
CJPGQS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
CJPGQS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1] |
CJPGQS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
GJPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
GJPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
GJPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
GJPGQS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-30/0.1] |
GJPGQS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGQS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGQS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
JPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1] |
JPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-15/0.1] |
JPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1] |
JPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-25/0.1] |
JPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
JPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1] |
JPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
JPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
JPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
JPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande / Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente