(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de Material. | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo | |
Redondo | (Diamante) | ||||
① | Equivalente a la herramienta de acero O1 | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | KFQSA | KFQSD |
② | Equivalente a la herramienta de acero O1 | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GKFQSA | GKFQSD |
③ | Acero inoxidable 304 | - | - | SKFQSA | SKFQSD |
④ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CKFQSA | CKFQSD |
Número de pieza | - | P | - | L | - | B | ||||||||
Tipo | A | Tolerancia D | P Tolerancia | D | ||||||||||
KFQS | A | G | S | 10 | - | P8.00 | - | L10 | - | B8.0 |
D o P | Grado estándar | Grado de precisión | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | C | (W) | Cumplimiento de la forma redonda estándar | Cumplimiento de la forma de diamante estándar | ||||||||||
Tipo | A | Tolerancia D | P Tolerancia | D | ①Herramienta de acero O1 endurecido KFQSA | ②Acero para herramientas O1 duro GKFQSA | ③Acero inoxidable 304 SKFQSA | 440C o 420 acero inoxidable CKFQSA | ①Herramienta de acero O1 endurecido KFQSD | ②Acero para herramientas O1 duro GKFQSD | ③Acero inoxidable 304 SKFQSD | 440C o 420 acero inoxidable CKFQSD | |||||
KFQS GKFQS* SKFQS CKFQS | A (redondo) D (diamante) | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 2 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 0.3 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
3 | 1.00~3.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||
4 | 2.00~4.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 1 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | 2.00~6.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 1 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
8 | 3.00~8.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
10 | 3.00~10.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
12 | 5.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 2 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CKFQSAAA2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAA6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAB2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAB3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAB4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAB6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAG2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAG3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAG4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAG6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAH2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAH3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAH4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAH6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAM2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAM3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAM4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAM6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1] |
CKFQSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1] |
CKFQSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
CKFQSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1] |
CKFQSAAP2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAP3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAP4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
CKFQSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
CKFQSAAP6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-15/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente