(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización con Cabeza Configurable - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta cónica y vástago escalonado.

Pines de Localización con Cabeza Configurable - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta cónica y vástago escalonado.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: vástago de montaje del tornillo de fijación, ranura de circunferencia: imagen relacionada
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
(1)Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCJPDTSJPDTD
(2)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 to 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPDTSGJPDTD
(3)Acero inoxidable 304SJPDTSSJPDTD
(4)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
(5)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPDTSCJPDTD

Especificaciones

Número de piezaPLBGAPosición plana
JPDTD10P10.05L22B7.5G5A14.3X
■ Tornillo de fijación de forma plana
Número de piezaTolerancia de dimensión D
g6
P
Incremento de 0,01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
G
Incremento de 1 mm
A
Incremento de 0,1 mm
Posición planahCmTornillo
Tornillos de fijación
(W)
TipoForma DCuando D < PCuando D ≥ P
Tornillo de fijación plano
JPDT
GJPDT
SJPDT
CJPDT
S
Redondo
D
(Diamante)
6-0.004
-0.012
5.00–10.0012–205.0–20.03–92.0–8.0X
Y


[ ! ] Aplicable únicamente a la forma de diamante.
1.013M431.5
8-0.005
-0.014
5.00–13.0014–225.0–30.0
(15.0)
2.0–12.01.21.54M53.51.8
105.00–15.0015–255.0–30.0
(25.0)
2.0–16.01.224M642.2
12-0.006
-0.017
5.00–16.0015–252.0–20.01.224M652.5
1610.00–25.0015–355.0–30.02.0–28.02.035M874
20-0.007
-0.020
13.00–30.0027–402.0–36.02.035M895
[ ! ] La dimensión B con () es aplicable para la forma de diamante.
[ ! ] Los tornillos de fijación aplicables en la tabla son los tamaños recomendados para forma con muescas.

Lista de precios

■ Tornillo de fijación de forma plana
DTamaños disponibles con forma redondaTamaños disponibles con forma de diamante
(1)
JPDTS
(2)
GJPDTS
(3)
SJPDTS
(5)
CJPDTS
(1)
JPDTD
(2)
GJPDTD
(3)
SJPDTD
(5)
CJPDTD
6        
8        
10        
12        
16        
20        

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
CJPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
CJPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
CJPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
CJPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
CJPDTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
CJPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
GJPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
GJPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
GJPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
GJPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
GJPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
GJPDTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
GJPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
JPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
JPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
JPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
JPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
JPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
JPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
JPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
JPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
JPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
JPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
JPDTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
JPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
SJPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
SJPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
SJPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
SJPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
SJPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
SJPDTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
SJPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
ℓ1
(mm)
A
(mm)
Posición plana G
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-2 ~ 8Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-2 ~ 12Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-2 ~ 16Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-2 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35-2 ~ 28Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 4082 ~ 36Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-2 ~ 8-3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-2 ~ 12-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-2 ~ 16-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-2 ~ 20-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35-2 ~ 28-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 4082 ~ 36-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 10612 ~ 20-2 ~ 8Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 13814 ~ 22-2 ~ 12Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 151015 ~ 25-2 ~ 16Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 161215 ~ 25-2 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 251615 ~ 35-2 ~ 28Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 302027 ~ 4082 ~ 36Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 10612 ~ 20-2 ~ 8-3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 13814 ~ 22-2 ~ 12-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 151015 ~ 25-2 ~ 16-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 161215 ~ 25-2 ~ 20-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 251615 ~ 35-2 ~ 28-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 302027 ~ 4082 ~ 36-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-2 ~ 8Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-2 ~ 12Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-2 ~ 16Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-2 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35-2 ~ 28Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 4082 ~ 36Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-2 ~ 8-3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-2 ~ 12-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-2 ~ 16-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-2 ~ 20-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35-2 ~ 28-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 4082 ~ 36-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-2 ~ 8Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-2 ~ 12Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-2 ~ 16Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-2 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35-2 ~ 28Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 4082 ~ 36Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-2 ~ 8-3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-2 ~ 12-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-2 ~ 16-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-2 ~ 20-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35-2 ~ 28-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 4082 ~ 36-3 ~ 95 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Tornillo de fijación plano Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm