(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | Tipo | |
Redondo | (Diamante) | ||||
(1) | Equivalente a la herramienta de acero O1 | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPGTS | JPGTD |
(2) | Equivalente a la herramienta de acero O1 | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 to 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJPGTS | GJPGTD |
(3) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJPGTS | SJPGTD |
(4) | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HJPGTS | HJPGTD |
(5) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPGTS | CJPGTD |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B |
JPGTS10 | — | P12.00 | — | L6 | — | B3.5 |
Número de pieza | Tolerancia de dimensión D g6 | P Incremento de 0,01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | d | ℓ1 | ℓ2 | m | C1 | (W) | |||
Tipo | Forma | D | Cuando D < P | Cuando D ≥ P | |||||||||
JPGT GJPGT SJPGT HJPGT CJPGT | S Redondo D (Diamante) | 6 | -0.004 -0.012 | 2.00–10.00 | 3–12 | 2.0–20.0 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1.5 |
6S | 2–12 | 2 | 0.5 | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 3.00–13.00 | 4–16 | 2.0–20.0 (15.0) | 6.5 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | ||
8S | 3–16 | 3 | 0.5 | ||||||||||
10 | 3.00–15.00 | 5–20 | 3.0–20.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2.2 | ||||
10S | 4–20 | 3 | 0.5 | ||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00–16.00 | 6–24 | 3.0–30.0 (25.0) | 10 | 8 | 2 | 5 | 2.5 | ||||
12S | 5–24 | 4 | 0.5 | ||||||||||
16 | 10.00–25.00 | 8–32 | 5.0–30.0 | 14 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||
16S | 7–32 | 4 | 0.5 | ||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00–30.00 | 10–40 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 |
D | Tamaños disponibles con forma redonda | Tamaños disponibles con forma de diamante | ||||||||
(1) JPGTS | (2) GJPGTS | (3) SJPGTS | (4) HJPGTS | (5) CJPGTS | (1) JPGTD | (2) GJPGTD | (3) SJPGTD | (4) HJPGTD | (5) CJPGTD | |
6 | ||||||||||
6S | ||||||||||
8 | ||||||||||
8S | ||||||||||
10 | ||||||||||
10S | ||||||||||
12 | ||||||||||
12S | ||||||||||
16 | ||||||||||
16S | ||||||||||
20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPGTD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1] |
CJPGTD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-15/0.1] |
CJPGTD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1] |
CJPGTD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-25/0.1] |
CJPGTD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
CJPGTD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1] |
CJPGTD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
CJPGTS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
CJPGTS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-30/0.1] |
CJPGTS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
CJPGTS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1] |
CJPGTS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGTD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGTD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGTD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1] |
GJPGTD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-15/0.1] |
GJPGTD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGTD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGTD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1] |
GJPGTD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-25/0.1] |
GJPGTD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGTD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGTD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGTS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGTS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGTS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGTS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGTS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGTS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGTS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1] |
GJPGTS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-30/0.1] |
GJPGTS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGTS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1] |
GJPGTS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
HJPGTD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
HJPGTD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
HJPGTD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1] |
HJPGTD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-15/0.1] |
HJPGTD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
HJPGTD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
HJPGTD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1] |
HJPGTD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-25/0.1] |
HJPGTD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1] |
HJPGTD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1] |
HJPGTD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1] |
HJPGTS6-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
HJPGTS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
HJPGTS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
HJPGTS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
HJPGTS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza grande / Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente