(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Cabeza Chica - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta cónica y vástago con rosca interna.

Pines de Localización con Cabeza Chica - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta cónica y vástago con rosca interna.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza pequeña, estándar, P/L / B y piloto configurables, tolerancia D/P: imagen relacionada
Los productos con cromado duro [NG] no están disponibles para tolerancias de grado de precisión.
[! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la parte D.
[! ] Es posible que el orificio de centrado pulido no esté en todos los pasadores de acero inoxidable 304.
[! ] P-2EtanA≥0,73 (diámetro de la punta ⌀0,73 o más)
 Referencia: tan15° ≈0.267 tan30° ≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCKFSTAKFSTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GKFSTAGKFSTD
Acero inoxidable 304--SKFSTASKFSTD
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HKFSTAHKFSTD
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCKFSTACKFSTD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-E-A
 
Tipo Forma Tolerancia D P Tolerancia D
KFST A G S 10-P8.00-L12-B8.0-E3.0-A30
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7-
5.00
a
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
0
-0.01
6.01
a
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
a
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
a
20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
■ Aprovechado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
E
Incremento de 0,1 mm
A(W)M (grueso)Cumplimiento de la forma redonda estándarCumplimiento de la forma estándar de diamante
TipoFormaTolerancia DP ToleranciaD
KFSTA

GKFSTA

SKFSTA

HKFSTA

CKFSTA

KFSTD

GKFSTD

SKFSTD

HKFSTD

CKFSTD
 KFST
GKFST
SKFST
HKFST
CKFST
A
(redondo)


D
(diamante)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
53.00 a 5.008 a 102,0 a 15,0 (10,0)0.5
a
10.0
15

30

45

60
1.2M23--
64.00 a 6.008 (9) a 172.0 a 15.01.5M35
6T1.5M2.64
86.00 a 8.0011 (12) a 212.0 a 15.01.8M58
8T1.8M46
107.00 a 10.0011 (12) a 233,0 a 30,0 (25,0)2.2M58
127.00 a 12.0012 hasta 243,0 a 30,0 (25,0)2.5M58
138.00 a 13.0013 (14) hasta 265,0 a 30,0 (25,0)3M810
1610.00 a 16.0016 hasta 325,0 hasta 30,04M812
2013.00 a 20.0020 hasta 405,0 hasta 30,05M812
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [ ! ]Los pines con la indicación T en la dimensión D tendrán un tamaño de rosca más pequeño en comparación con el tamaño D estándar. (Ejemplo: D = 8T tendrá un M4, D = 8 estándar es M5)
[ ! ]Consulte la siguiente página para obtener información técnica sobre el par máximo aplicable. >> P.1566 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Pueden pasar agujeros.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza pequeña, estándar, P/L/B y configuración piloto, tolerancia D/P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFSTAGG5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTAHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 5g65g6-8 ~ 1015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6g66g638 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6g66Tg62.68 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8g68g6511 ~ 2115 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8g68Tg6411 ~ 2115 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 10g610g6-11 ~ 2315 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g612g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13g613g6-13 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 16g616g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g620g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 5P h75g6-8 ~ 1015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6P h76g638 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6P h76Tg62.68 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8P h78g6511 ~ 2115 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8P h78Tg6411 ~ 2115 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 10P h710g6-11 ~ 2315 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12P h712g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13P h713g6-13 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 16P h716g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h720g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 5m65g6-8 ~ 1015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6m66g638 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6m66Tg62.68 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8m68g6511 ~ 2115 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8m68Tg6411 ~ 2115 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 10m610g6-11 ~ 2315 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12m612g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13m613g6-13 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 16m616g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m620g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 5p65g6-8 ~ 1015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6p66g638 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6p66Tg62.68 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8p68g6511 ~ 2115 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8p68Tg6411 ~ 2115 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 10p610g6-11 ~ 2315 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12p612g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13p613g6-13 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 16p616g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p620g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 50/-0.015g6-8 ~ 1015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 60/-0.016g638 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 60/-0.016Tg62.68 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 80/-0.018g6511 ~ 2115 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 80/-0.018Tg6411 ~ 2115 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 100/-0.0110g6-11 ~ 2315 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g6-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g6-13 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 160/-0.0116g6-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 200/-0.0120g6-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 5g65P h7-8 ~ 1015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6g66P h738 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6g66TP h72.68 ~ 1715 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8g68P h7511 ~ 2115 ~ 602 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 8g68TP h7411 ~ 2115 ~ 602 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 10g610P h7-11 ~ 2315 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g612P h7-12 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 13g613P h7-13 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 16g616P h7-16 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g620P h7-20 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 10

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino