(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | Tipo | |
Redondo | (Diamante) | ||||
(1) | Equivalente a la herramienta de acero O1 | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | KFSA | KFSD |
(2) | Equivalente a la herramienta de acero O1 | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 to 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GKFSA | GKFSD |
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SKFSA | SKFSD |
(5) | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HKFSA | HKFSD |
(6) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CKFSA | CKFSD |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B | — | E | — | A | ||||||||
Tipo | Forma | Tol. D | P Tolerancia | D | ||||||||||||||
KFS | A | G | S | 10 | — | P8.00 | — | L10 | — | B8.0 | — | E3.0 | — | A30 |
D o P | Grado estándar | Grado de precisión | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | — | — | — | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | E Incrementos de 0.1 mm | A | C | (W) | Cumplimiento de la forma redonda estándar | Cumplimiento de la forma de diamante estándar | ||||||||||||
Tipo | Forma | Tolerancia D | P Tolerancia | D | (1) KFSA | (2) GKFSA | (4) SKFSA | (5) HKFSA | (6) CKFSA | (1) KFSD | (2) GKFSD | (4) SKFSD | (5) HKFSD | (6) CKFSD | |||||||
KFS GKFS* SKFS HKFS* CKFS | A (redondo) D (diamante) | M P G H * A * B | S M P G H * A * B | 2 | 1.00 to 2.00 | 2 to 4 | 2.0 to 10.0 | 0.5 ~ 10.0 | 15 30 45 60 | 0.3 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
3 | 1.00 (2.00) Up to 3.00 | 3 to 6 | 2.0 to 10.0 | 0.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
4 | 2.00 to 4.00 | 4 to 8 | 2.0 to 10.0 | 1 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
5 | 2.00 to 5.00 | 5 to 10 | 2.0 to 10.0 | 1 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
6 | 2.00 to 6.00 | 6 to 12 | 2.0 to 12.0 | 1 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
8 | 3.00 to 8.00 | 8 to 16 | 2.0 to 15.0 | 1.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | 3.00 to 10.00 | 10 to 20 | 3.0 to 20.0 | 2 | 2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | 5.00 to 12.00 | 12 to 24 | 3.0 to 20.0 | 2 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
13 | 6.00 to 13.00 | 13 to 26 | 5.0 to 20.0 | 2 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 10.00 to 16.00 | 16 to 32 | 5.0 to 20.0 | 3 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | 13.00 to 20.00 | 20 to 40 | 5.0 to 20.0 | 3 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Número de pieza | Tamaños disponibles con forma redonda | Tamaños disponibles con forma de diamante | ||||||||||||
Tipo | Forma | Tolerancia D | P Tolerancia | D | (1) KFSA | (2) GKFSA | (4) SKFSA | (5) HKFSA | (6) CKFSA | (1) KFSD | (2) GKFSD | (4) SKFSD | (5) HKFSD | (6) CKFSD |
KFS GKFS * SKFS HKFS * CKFS | A (redondo) D (diamante) | *M *P *G *H *A * B | *S *M *P *G *H *A * B | 2 | — | — | — | — | — | |||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CKFSAAA2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAP2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAP3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAP4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSAAP6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente