(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta cónica y vástago rosca externa.

Pines de Localización con Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta cónica y vástago rosca externa.

Pasadores de localización no magnéticos (aluminio). Utilizable sin efectos magnéticos en el entorno.

  • Componentes inCAD
位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ:Related Image
・Materials
[ M ]Material[ S ]Surface TreatmentTip ShapeType
Threaded
2017 Aluminum AlloyClear AnodizeRoundAFPMNA
DiamondAFPMND

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
AFPMNA6-P8.50-L6-B3.0
■ Roscado
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
m(W)M
(Grueso)
Par de apriete recomendado (kgf • cm)
TipoDTolerancia D g6
AFPMNA
AFPMND
3-0.002
-0.008
3.50~6.000~61.0~10.021.535
4-0.004
-0.012
4.50~7.000~81.0~10.031.847
5-0.004
-0.012
5.50~8.000~101.0~10.032.258.75
6-0.004
-0.012
6.50~10.000~101.0~12.033617.5
8-0.005
-0.014
9.00~13.000~101.0~15.043.5818.75
10-0.005
-0.014
11.00~15.000~153.0~20.0441027.5
12-0.006
-0.017
13.00~18.000~153.0~20.0451292.5
16-0.006
-0.017
17.00~25.000~205.0~20.05716100
[ ! ]El par de apriete recomendado es el valor de referencia.
[ ! ]Los hilos son propensos a daños debido al material blando. Consulte el par de apriete recomendado en la tabla para el montaje.

Alterations

位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPMNA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]
AFPMNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
AFPMNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMNA12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
AFPMND3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]
AFPMND8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
AFPMND10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMND12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMND16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo3.5 ~ 630 ~ 61 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo4.5 ~ 740 ~ 81 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5.5 ~ 850 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo6.5 ~ 1060 ~ 101 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo9 ~ 1380 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo11 ~ 15100 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo13 ~ 18120 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo17 ~ 25160 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)3.5 ~ 630 ~ 61 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)4.5 ~ 740 ~ 81 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5.5 ~ 850 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)6.5 ~ 1060 ~ 101 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)9 ~ 1380 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)11 ~ 15100 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)13 ~ 18120 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)17 ~ 25160 ~ 205 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Example

位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ:Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Material Aleación de aluminio 2017 Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Anodizado claro Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico