(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pasadores de localización no magnéticos (aluminio). Utilizable sin efectos magnéticos en el entorno.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | Tip Shape | Type |
Press Fit | |||
2017 Aluminum Alloy | Clear Anodize | Round | AFPMA |
Diamond | AFPMD |
Número de parte | - | P | - | L | - | B |
AFPMA6 | - | P8.50 | - | L6 | - | B3.0 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | C | m | (W) | ℓ | Cumplimiento de la norma | |||
Tipo | D | Tolerancia d m6 | AFPMA | AFPMD | |||||||
AFPMA AFPMD [ ! ]La forma del diamante es aplicable cuando D≥2. | 1 | +0.008 +0.002 | 1.50~2.50 | 2, 3 | 1.0~5.0 | 0.1 | 0.5 | - | 0 | ● | - |
2 | +0.008 +0.002 | 2.50~4.00 | 2~6 | 1.0~10.0 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0 | ● | ● | |
3 | +0.008 +0.002 | 3.50~6.00 | 3~6 | 1.0~10.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | ● | ● | |
4 | +0.012 +0.004 | 4.50~7.00 | 4~8 | 1.0~10.0 | 1 | 3 | 1.8 | 1 | ● | ● | |
5 | +0.012 +0.004 | 5.50~8.00 | 5~10 | 1.0~10.0 | 1 | 3 | 2.2 | 1 | ● | ● | |
6 | +0.012 +0.004 | 6.50~10.00 | 6~12 | 1.0~12.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ● | ● | |
8 | +0.015 +0.006 | 9.00~13.00 | 8~16 | 1.0~15.0 | 1.5 | 4 | 3.5 | 1 | ● | ● | |
10 | +0.015 +0.006 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | ● | ● | |
12 | +0.018 +0.007 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2 | 4 | 5 | 1 | ● | ● | |
13 | +0.018 +0.007 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 2 | 4 | 5.5 | 2 | ● | ● | |
16 | +0.018 +0.007 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 5 | 7 | 2 | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AFPMA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[1-5/0.1] |
AFPMA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMD2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMD8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMD10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMD13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Material | Aleación de aluminio 2017 | Tratamiento térmico | Ninguno |
Acabado superficial | Anodizado claro | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | m6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente