(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda y vástago con rosca externa.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda y vástago con rosca externa.
  • Menor Tiempo de Envío

El vástago cuenta con un roscado externo que puede ser M2 o M3. Opciones disponibles en acero inoxidable 304 y 420, adicionalmente se puede configurar tratamiento térmico: endurecido. Parámetros P y L configurables. La opción de acero inoxidable tiene una dureza de 50 - 55 HRC.

  • Componentes inCAD
基板 用 位置 決 め ピ ン 大頭 お ね じ: Imagen relacionada
[! ] Cuando la dimensión P es pequeña, un orificio de centrado hará que la sección de la esfera se vuelva más pequeña y más perceptible.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
[! ] La cabeza esférica se puede pulir.
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaCabeza grande
Roscado
Acero inoxidable 304--SFPLN
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada:
50 ~ 55HRC
CFPLN

Especificaciones

Numero de parte-P-L
   
Tipo D
SFPLN2-P2.90-L8
■ Cabeza grande roscada
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
BM (grueso)
TipoDDimensión D
Tolerancia D g6
SFPLN
CFPLN
2-0.002
-0.008
2,50 a 4,000 a 121M2
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,002M3

Alterations

基板用位置決めピン 大頭おねじ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPLN2-P[2.5-4/0.01]-L[0-12/1]
CFPLN3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]
SFPLN2-P[2.5-4/0.01]-L[0-12/1]
SFPLN3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 420 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido3.5 ~ 630 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 420 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3.5 ~ 630 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Example

基板用位置決めピン 大頭おねじ:Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Superficie esférica
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico