(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Chica - Cabeza en forma redonda y vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Chica - Cabeza en forma redonda y vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

El vástago recto se utiliza para sujeción a presión. Opciones disponibles en acero inoxidable 304 y 420, adicionalmente se puede configurar tratamiento térmico: endurecido. Parámetros D, P y L configurables. La alteración RC está disponible para realizar un redondeo en el el extremo del vástago.

  • Componentes inCAD
基板 用 位置 決 め ピ ン 小 頭 圧 入: Imagen relacionada
* La guía de inserción es aplicable únicamente al tipo de tolerancia m6 y p6.
[! ] Cuando la dimensión P es pequeña, un orificio de centrado hará que la sección de la esfera se vuelva más pequeña y más perceptible.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
[! ] La cabeza esférica se puede pulir.
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaCabeza pequeña
Ajuste a presión
Acero inoxidable 304--SFPMA (m6)
SFPMP (pág. 6)
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada:
50 ~ 55HRC
CFPMA (m6)
CFPMP (pág. 6)

Especificaciones

Número de parte-P-L
   
Tipo D
CFPMA6-P3.95-L15
■ Cabeza pequeña estándar
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
BC1
TipoDDimensión D Tolerancia
m6p6
SFPMA (m6)
SFPMP (p6)
CFPMA (m6)
CFPMP (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00~1.952~1510.30
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.953~1510.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.50~4.003~20211
5+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
211
6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
211

Alterations

基板用位置決めピン 小頭圧入:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPMA2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
CFPMA3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
CFPMA4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMA5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMA6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
CFPMP3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
CFPMP4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
SFPMA3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
SFPMA4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
SFPMP3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
SFPMP4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido1 ~ 1.952m62 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido1.5 ~ 2.953m63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 44m63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 45m63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 46m63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido1 ~ 1.952p62 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido1.5 ~ 2.953p63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 44p63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 45p63 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 46p63 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 1.952m62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 2.953m63 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 44m63 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 45m63 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 46m63 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 1.952p62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 2.953p63 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 44p63 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 45p63 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 46p63 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Example

基板用位置決めピン 小頭圧入:Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Superficie esférica
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico