(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Escalonados - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago roscado internamente.

Pines de Localización Escalonados - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago roscado internamente.
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: 2 pasos
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Tolerancia del diámetro del vástago: g6
· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Cónico

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: piloto doble, estándar, configurable: Imagen relacionada
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y no puede tener un orificio de centrado.
· Materiales
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaRoscado interno
Tolerancia D g6
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCWPG
Acero inoxidable 304--SWPG
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750HV aHWPG

Especificaciones

Numero de parte-P-Q-L-B-E-F
HWPG16-P20.02-Q15.30-L18-B12.3-E3.1-F5.0
Dg6
6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12, 16-0.006
-0.017
20-0.007
-0.020
■ Aprovechado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
Q
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
E
Incremento de 0,1 mm
F
Incremento de 0,1 mm
metroM (grueso)
TipoD
Tolerancia D g6
WPG
SWPG
HWPG
6 6.00 a 10.002.00 a 9.00 6 a 122.0 a 20.01.0 a 10.02.0 a 20.03M35
8 8.00 a 13.00 3.00 a 12.00 8 a 164M48
1010.00 a 15.00 3.00 a 14.0010 hasta 203,0 hasta 20,03,0 hasta 20,04M58
1212.00 a 16.00 5.00 a 15.0012 hasta 244M58
1616.00 a 25.0010.00 a 24.0016 hasta 325,0 hasta 20,05,0 hasta 20,05M812
2020.00 a 30.0013.00 a 29.0020 hasta 405M812
[ ! ]P> Q [ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1566
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HWPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
HWPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
SWPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
SWPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
SWPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
SWPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
SWPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
SWPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
F
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Q
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 1066 ~ 122 ~ 202 ~ 202 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8 ~ 1388 ~ 162 ~ 202 ~ 203 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10 ~ 151010 ~ 203 ~ 203 ~ 203 ~ 141 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro12 ~ 161212 ~ 243 ~ 203 ~ 205 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro16 ~ 251616 ~ 325 ~ 205 ~ 2010 ~ 241 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro20 ~ 302020 ~ 405 ~ 205 ~ 2013 ~ 291 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 1066 ~ 122 ~ 202 ~ 202 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 1388 ~ 162 ~ 202 ~ 203 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 151010 ~ 203 ~ 203 ~ 203 ~ 141 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 161212 ~ 243 ~ 203 ~ 205 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno16 ~ 251616 ~ 325 ~ 205 ~ 2010 ~ 241 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 302020 ~ 405 ~ 205 ~ 2013 ~ 291 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1066 ~ 122 ~ 202 ~ 202 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1388 ~ 162 ~ 202 ~ 203 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 151010 ~ 203 ~ 203 ~ 203 ~ 141 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 161212 ~ 243 ~ 203 ~ 205 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 251616 ~ 325 ~ 205 ~ 2010 ~ 241 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 302020 ~ 405 ~ 205 ~ 2013 ~ 291 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación: piloto doble, estándar, configurable: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Doble paso Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico