(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines Piloto de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica con opción de ranura y vástago roscado internamente.

Pines Piloto de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica con opción de ranura y vástago roscado internamente.
  • Desengrasante

· Forma: Cabeza grande
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Cónico redondo
· Estilo de caña: Con roscado interno

  • Componentes inCAD
Ubicación de los pines piloto - estándar: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material[H] DurezaB fijoB configurable
Ranura de cabeza planaSin ranura de cabeza planaRanura de cabeza plana
Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCHPSTMHPSFSHPSFM
Acero inoxidable 304SHPSTMSHPSFM
440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCHPSTMCHPSFSCHPSFM

Especificaciones

Número de piezaLPB
HPSTM5
HPSFS6

15
10

P7.20
P8.05


B1.20
■ B fijo - roscado
Número de piezaLP
Incremental de 0.01 mm
BEM (grueso)* Par torque
N · cm
TipoDTolerancia D
Plano
Ranura de cabeza plana
HPSTM
SHPSTM
CHPSTM
5+0.012
+0.007
1215 6.00 to 8.00253M398
6+0.012
+0.007
1215 7.00 to 9.00263M398
8+0.012
+0.007
 1518 9.00 to 13.00363M4225
10+0.012
+0.007
 151811.00 to 15.00363M5461
■ B configurable, roscado
Número de piezaLP
Incremental de 0.01 mm
B
Incremental de 0.01 mm
EM (grueso)
TipoDTolerancia D g6
Sin ranura de cabeza plana
 HPSFS

CHPSFS
Ranura de cabeza plana
HPSFM
SHPSFM
CHPSFM
5-0.004
-0.012
68101215 6.00 to 8.001.00 to 10.005M3
6-0.004
-0.012
68101215 7.00 to 10.001.00 to 12.006M3
8-0.005
-0.014
 8101215189.00 to 13.001.00 to 15.006M4
10-0.005
-0.014
  1012151811.00 to 15.001.00 to 20.006M5
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDHPSTMSHPSTMCHPSTM
Plano
Ranura de cabeza plana
HPSTM
SHPSTM
CHPSTM
[!] Aplicable cuando D≥5.
5   
6   
8   
10   

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDHPSFSCHPSFSHPSFMSHPSFMCHPSFM
Sin ranura de cabeza plana
HPSFS

CHPSFS
Ranura de cabeza plana
HPSFM
SHPSFM
CHPSFM
5     
6     
8     
10     

Modificaciones

Ubicación de los pines piloto - estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHPSFM5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSFM6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
CHPSFM8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
CHPSFM10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
CHPSFS5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSFS6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
CHPSFS8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
CHPSFS10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
CHPSTM5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
CHPSTM6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
CHPSTM8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
CHPSTM10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
HPSFM5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSFM6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
HPSFM8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
HPSFM10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
HPSFS5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSFS6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
HPSFS8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
HPSFS10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
HPSTM5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
HPSTM6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
HPSTM8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
HPSTM10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
SHPSFM5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSFM6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
SHPSFM8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
SHPSFM10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
SHPSTM5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
SHPSTM6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
SHPSTM8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
SHPSTM10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManejar Material Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de Rosca ML
(mm)
L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6 ~ 85g6-6 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 106g6-6 ~ 151 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido9 ~ 138g6-8 ~ 181 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido11 ~ 1510g6-10 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ninguno[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6 ~ 85g6-6 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ninguno[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 106g6-6 ~ 151 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ninguno[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido9 ~ 138g6-8 ~ 181 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ninguno[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido11 ~ 1510g6-10 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6 ~ 850.012/0.007212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 960.012/0.007212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido9 ~ 1380.012/0.007315 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido11 ~ 15100.012/0.007315 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido6 ~ 85g6-6 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 106g6-6 ~ 151 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido9 ~ 138g6-8 ~ 181 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido11 ~ 1510g6-10 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido6 ~ 85g6-6 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 106g6-6 ~ 151 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido9 ~ 138g6-8 ~ 181 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido11 ~ 1510g6-10 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido6 ~ 850.012/0.007212 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 960.012/0.007212 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido9 ~ 1380.012/0.007315 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido11 ~ 15100.012/0.007315 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6 ~ 85g6-6 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno7 ~ 106g6-6 ~ 151 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9 ~ 138g6-8 ~ 181 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno11 ~ 1510g6-10 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6 ~ 850.012/0.007212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno7 ~ 960.012/0.007212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9 ~ 1380.012/0.007315 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ranura de cabeza llana[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno11 ~ 15100.012/0.007315 ~ 18-

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Estilo de varilla Hilo Femenino Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico