(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines Piloto de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago recto.

Pines Piloto de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago recto.
  • Desengrasante

· Forma: Cabeza grande
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Tolerancia del diámetro del vástago: 0.012/0.007
· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Cónico redondo

  • Componentes inCAD
Ubicación de los pines piloto - estándar: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material[H] DurezaB fijoB configurable
Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCHPSTHPSF
Acero inoxidable 304SHPSTSHPSF
440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCHPSTCHPSF

Especificaciones

Número de piezaLPB
HPST5
HPSF4

15
10

P7.20
P5.05


B1.20
■ B fijo, estándar
Número de piezaLP
Incremental de 0.01 mm
BE
TipoDTolerancia D
Estándar

HPST
SHPST
CHPST
1+0.012
+0.007
12  1.50 to 3.00133
2+0.012
+0.007
12  2.50 to 4.00143
3+0.012
+0.007
1215 4.00 to 6.00243
4+0.012
+0.007
1215 5.00 to 7.00253
5+0.012
+0.007
1215 6.00 to 8.00253
6+0.012
+0.007
1215 7.00 to 9.00263
8+0.012
+0.007
 1518 9.00 to 13.00363
10+0.012
+0.007
 151811.00 to 15.00363
■ B configurable, estándar
Número de piezaLP
Incremental de 0.01 mm
B
Incremental de 0.01 mm
E
TipoDTolerancia D
HPSF
SHPSF
CHPSF
1+0.012
+0.007
345681012  1.50 to 3.001.00 to 5.0031
2+0.012
+0.007
 45681012  2.50 to 4.001.00 to 10.0041
3+0.012
+0.007
  568101215 4.00 to 6.001.00 to 10.0041
4+0.012
+0.007
  568101215 5.00 to 7.001.00 to 10.0051
5+0.012
+0.007
  568101215 6.00 to 8.001.00 to 10.0051
6+0.012
+0.007
   68101215  7.00 to 10.001.00 to 12.0061
8+0.012
+0.007
    8101215  9.00 to 13.001.00 to 15.0061
10+0.012
+0.007
     1012151811.00 to 15.001.00 to 20.0061

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDHPSFSHPSFCHPSF
HPSF
SHPSF
CHPSF
1   
2   
3   
4   
5   
6   
8   
10   

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDHPSTSHPSTCHPST
Estándar

HPST
SHPST
CHPST
1   
2   
3   
4   
5   
6   
8   
10   

Modificaciones

Ubicación de los pines piloto - estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHPSF1-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[1.5-3/0.01]-B[1-5/0.01]
CHPSF2-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[2.5-4/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSF3-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[4-6/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSF4-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[5-7/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSF5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSF6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
CHPSF8-[8,​10,​12,​15]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
CHPSF10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
CHPST1-12-P[1.5-3/0.01]
CHPST2-12-P[2.5-4/0.01]
CHPST3-[12,​15]-P[4-6/0.01]
CHPST4-[12,​15]-P[5-7/0.01]
CHPST5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
CHPST6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
CHPST8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
CHPST10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
HPSF1-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[1.5-3/0.01]-B[1-5/0.01]
HPSF2-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[2.5-4/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSF3-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[4-6/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSF4-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[5-7/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSF5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSF6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
HPSF8-[8,​10,​12,​15]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
HPSF10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
HPST1-12-P[1.5-3/0.01]
HPST2-12-P[2.5-4/0.01]
HPST3-[12,​15]-P[4-6/0.01]
HPST4-[12,​15]-P[5-7/0.01]
HPST5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
HPST6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
HPST8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
HPST10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
SHPSF1-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[1.5-3/0.01]-B[1-5/0.01]
SHPSF2-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[2.5-4/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSF3-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[4-6/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSF4-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[5-7/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSF5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSF6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
SHPSF8-[8,​10,​12,​15]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
SHPSF10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
SHPST1-12-P[1.5-3/0.01]
SHPST2-12-P[2.5-4/0.01]
SHPST3-[12,​15]-P[4-6/0.01]
SHPST4-[12,​15]-P[5-7/0.01]
SHPST5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
SHPST6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
SHPST8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
SHPST10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido1.5 ~ 31-3 ~ 121 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 42-4 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido4 ~ 63-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5 ~ 74-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6 ~ 85-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 106-6 ~ 151 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido9 ~ 138-8 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido11 ~ 1510-10 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido1.5 ~ 31112-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 42112-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido4 ~ 63212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5 ~ 74212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6 ~ 85212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 96212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido9 ~ 138315 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido11 ~ 1510315 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido1.5 ~ 31-3 ~ 121 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2.5 ~ 42-4 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido4 ~ 63-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido5 ~ 74-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido6 ~ 85-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 106-6 ~ 151 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido9 ~ 138-8 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido11 ~ 1510-10 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido1.5 ~ 31112-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2.5 ~ 42112-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido4 ~ 63212 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido5 ~ 74212 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido6 ~ 85212 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 96212 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido9 ~ 138315 ~ 18-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido11 ~ 1510315 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 31-3 ~ 121 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 42-4 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno4 ~ 63-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5 ~ 74-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6 ~ 85-5 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno7 ~ 106-6 ~ 151 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9 ~ 138-8 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno11 ~ 1510-10 ~ 181 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 31112-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 42112-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno4 ~ 63212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5 ~ 74212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6 ~ 85212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno7 ~ 96212 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9 ~ 138315 ~ 18-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno11 ~ 1510315 ~ 18-

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0.012/0.007

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico