(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta seleccionable y vástago roscado internamente, resina.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta seleccionable y vástago roscado internamente, resina.

Pines de localización de material seleccionable: Poliacetal, nylon MC, nylon CDR2 y peek. Punta cónica, esférica o plana. Vástago roscado internamente con tolerancias g6, tamaños de la rosca desde M3 hasta M6. Parámetros P, L y B configurables, D es seleccionable.

  • Componentes inCAD
位置決めピン 樹脂大頭先端形状選択-めねじ-:Related Image
[ ! ]The outer diameter tolerance is the result of measurement at room temperature (20°C).
・Materials
TypeFixed PartHead Shape[ M ]MaterialOperating Ambient Temperature
P ConfigurableP, L, B Configurable
JPFJPY (Tapped)A (Tapered)
FA (Flat)
Q (Sphere)
Polyacetal (Black)-45~95°C
MJPMFPMC Nylon (Blue)-40~120°C
DJPDFPConductive MC Nylon CDR2 (Black)-40~120°C
JKPFKPPEEK (Natural Ivory)-50~250°C
[ ! ]Some combinations are not available. Refer to the price list to select the available combination.

[ ! ]Characteristics of Polyacetal, MC Nylon, Conductive MC Nylon, PEEK
>> P.2953, 954
(For Polyacetal and MC Nylon, refer to Standard Grade.)

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
 
Tipo Pieza fijada Forma de la cabeza D
FJP Y Q 10-P12.00-L12-B7.0
■P configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBCm1M (grueso)2
TipoPieza fijadaForma de la cabezaD D
Tolerancia g6
JP

MJP

DJP

JKP
Y (Roscado interno)A (Cónico)
FA (Plano)
Q (Esfera)
6-0.004
-0.012
6.50~10.00108131M35
8-0.005
-0.014
9.00~13.001581.541M58
10-0.005
-0.014
11.00~15.001510241M58
■P, L, B configurables
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
Cm1M (grueso)2
TipoPieza fijadaForma de la cabezaD D
Tolerancia g6
FJP

MFP

DFP

FKP
Y (Roscado interno)A (Cónico)
FA (Plano)
Q (Esfera)
6-0.004
-0.012
6.50~10.006~122.0~12.0131M35
8-0.005
-0.014
9.00~13.008~162.0 (3.0)~15.01.541M58
10-0.005
-0.014
11.00~15.0010~203.0 (4.0)~20.0241M58
[ ! ]La dimensión B del tipo plano está en ().

Alterations

位置決めピン 樹脂大頭先端形状選択-めねじ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DFPYA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPYA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPYA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DFPYFA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPYFA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[3-15/0.1]
DFPYFA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[4-20/0.1]
DFPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DJPYA6-P[6.5-10/0.01]
DJPYA8-P[9-13/0.01]
DJPYA10-P[11-15/0.01]
DJPYFA6-P[6.5-10/0.01]
DJPYFA8-P[9-13/0.01]
DJPYFA10-P[11-15/0.01]
DJPYQ6-P[6.5-10/0.01]
DJPYQ8-P[9-13/0.01]
DJPYQ10-P[11-15/0.01]
FJPYA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPYA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPYA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FJPYFA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPYFA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[3-15/0.1]
FJPYFA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[4-20/0.1]
FJPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FKPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FKPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FKPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
JKPYQ6-[6.5-10/0.01]
JKPYQ8-[9-13/0.01]
JKPYQ10-[11-15/0.01]
MFPYA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
MFPYA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
MFPYA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
MFPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
MFPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
MFPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
MJPYA6-[6.5-10/0.01]
MJPYA8-[9-13/0.01]
MJPYFA6-[6.5-10/0.01]
MJPYFA8-[9-13/0.01]
MJPYFA10-[11-15/0.01]
MJPYQ6-[6.5-10/0.01]
MJPYQ8-[9-13/0.01]
MJPYQ10-[11-15/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Material Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 1388 ~ 16--3 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 151010 ~ 20--4 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 1510-1510-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 1510-1510-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR26.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR29 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR211 ~ 1510-1510-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal6.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal9 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal11 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal6.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal9 ~ 1388 ~ 16--3 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal11 ~ 151010 ~ 20--4 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal6.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal9 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal11 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] PEEK6.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] PEEK9 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] PEEK11 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] PEEK6.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] PEEK9 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] PEEK11 ~ 1510-1510-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Nylon MC6.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Nylon MC9 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Nylon MC11 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Nylon MC6.5 ~ 1066 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Nylon MC9 ~ 1388 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Nylon MC11 ~ 151010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Nylon MC6.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Nylon MC9 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Nylon MC6.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Nylon MC9 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Nylon MC11 ~ 1510-1510-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Nylon MC6.5 ~ 106-108-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Nylon MC9 ~ 138-158-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Nylon MC11 ~ 1510-1510-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.05 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico