(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El vástago recto se utiliza para sujeción a presión. El nylon en la punta evita que se raye la pieza de trabajo. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar tratamiento térmico: endurecido. Parámetros P, B y L son configurables, D y tolerancia del vástago son seleccionables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de Material. | Pin | Cabeza | Tipo | D tolerancia y Código de forma | |
[M] Material | [D] Dureza | [M] material plástico | |||
① | Acero O1 para herramientas | Dureza tratada: 60 a 63HRC | Nylon MC | JPPH | B (estándar, m6) PB (estándar, p6) |
② | Acero inoxidable 304 | - | SJPPH | ||
③ | 440C o 420 acero inoxidable | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPPH |
Número de parte | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Forma | D | ||||||||
JPPH | B | 8 | - | P10.00 | - | L10 | - | B5.5 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | C | m | x | ℓ | ||||
Tipo | Código de forma | D | Tolerancia D | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
JPPH SJPPH CJPPH | B (m6) PB (p6) | 5 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 5 | 4 | 1 | ||
10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 12~24 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
13 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||
16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 17.00~25.00 | 16~32 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 20~40 | 3 | 6 | 5 | 2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
CJPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
CJPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
CJPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
CJPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
CJPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
CJPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
JPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
JPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
JPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
JPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
JPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
JPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
SJPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
SJPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
SJPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
SJPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
SJPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
SJPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
SJPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
SJPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
SJPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
SJPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Cónico |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Acabado superficial | Ninguno |
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente