(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta de bala y vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta de bala y vástago roscado externamente.
  • Cambios en Especificaciones

La dimensión B se acorta y la guía de inserción cambia a nariz de bala para facilitar la inserción/extracción de piezas de trabajo. Este producto es de tipo compacto, lo que permite acortar la dimensión L también.

  • Componentes inCAD

PDF

位置決めピン 大頭砲弾形状 —おねじ—: Imagen relacionada
[ ! ] Es posible que el orificio de centrado pulido no esté en todos los pasadores de acero inoxidable 304.
[ ! ] Los pasadores de posicionamiento para el ajuste de altura que tienen una dimensión B fija más corta están disponibles en >> PP. 1660
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
[D] Dureza TipoCódigo de forma
(1)Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCFPCHNA (roscado)
(2)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GFPCH
(3)Equivalente a la herramienta de acero O1BFPCH
(4)Acero inoxidable 304SFPCH
(5)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HFPCH
(6)Acero inoxidable 440CDureza tratada: 50 a 55HRCCFPCH

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
 
Tipo Forma D
FPCH NA3-P4.20-L6-B2.0
■ Roscado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
R1M
(Grueso)
TipoCódigo de formaDDimensión D Tolerancia g6
FPCH
GFPCH
BFPCH
SFPCH
HFPCH
CFPCH
NA 3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,002 hasta 101.0 a 5.01 M3
 4-0.004
-0.012
4.50 a 7.001 M4
 5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,003 hasta 101 M5
 6-0.004
-0.012
 6,50 a 10,001 M6
 8-0.005
-0.014
 9.00 a 13.001 M8
10-0.005
-0.014
11.00 a 15.002M10
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Alterations

位置決めピン 大頭砲弾形状 -おねじ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 632 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 742 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 853 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno9 ~ 1383 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 15103 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 632 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 742 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 853 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1383 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 15103 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 632 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 742 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 853 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1383 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 15103 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3.5 ~ 632 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4.5 ~ 742 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5.5 ~ 853 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 1063 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro9 ~ 1383 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro11 ~ 15103 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3.5 ~ 632 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4.5 ~ 742 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5.5 ~ 853 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6.5 ~ 1063 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro9 ~ 1383 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro11 ~ 15103 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 632 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 742 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 853 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno9 ~ 1383 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 15103 ~ 101 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Example

位置決めピン 大頭砲弾形状 -おねじ-:Related Image

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Nariz de bala
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm