(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica, vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica, vástago roscado internamente.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza recién formada (sin borde). Tal remodelación evita que el objeto localizado se dañe. Y se agregan a la línea de productos, los productos Buff Finished con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • Componentes inCAD

PDF

Pasadores de localización: cabeza grande, cónica redonda, estándar: imagen relacionada
[ ! ] Solo se mecanizará una guía de inserción en componentes con tolerancia p6.
[ ! ] El acero inoxidable 440C tiene una ranura de identificación en la sección de montaje D.
[ ! ] Es posible que el orificio de centrado pulido no esté en todos los pasadores de acero inoxidable 304.

Especificaciones

Número de piezaP
     
Tipo Forma  D
MJPRB TB 1216
■ Tocado
Número de piezaselección PLBEM
(Gruesa)
* Par de apriete
N · cm
TipoCódigo de formaDDimensión D Tolerancia g6
JPRB
GJPRB
SJPRB
CJPRB

(Terminado pulido)
MJPRB
TB 6-0.016810       10 85M3 147 5
6T-0.016810       10 85M2.6 4
8-0.019 101213     15 85M5 676 8
8T-0.019 101213     15 85M4 333 6
10-0.019  121315    15105M5 676 8
12-0.023   131516   15106M5 676 8
13-0.023    1516   22106M8280312
16-0.023      2025 22107M8280312
20-0.027       253030157M8280312
[!] Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca menor y un espesor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T".)
* Tenga en cuenta la resistencia de la parte debajo de la cabeza.>>P.1566 [!] confirme la profundidad del orificio piloto en >>P. 1566. Pueden atravesar agujeros.
[!] El par de apriete (referencia) estará dentro de la clase de resistencia del par de apriete en los datos técnicos >> P. 2297 (10.9). No aplicable cuando se utilizan materiales de bloqueo o arandelas de seguridad.

Lista de precios

■ Tocado
DTamaños disponibles
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPRBTB
②Herramienta de acero O1 duro
GJPRBTB
③Acero inoxidable 304
SJPRBTB
(4) Acero inoxidable 440C
CJPRBTB
(5) Acero para herramientas O1 endurecido + pulido
MJPRBTB
6     
6T     
8     
8T     
10     
12     
13     
16     
20     

Modificaciones

Pasadores de localización: cabeza grande, cónica redonda, estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPRBTB6-[8,​10]
CJPRBTB6T-[8,​10]
CJPRBTB8-[10,​12,​13]
CJPRBTB8T-[10,​12,​13]
CJPRBTB10-[12,​13,​15]
CJPRBTB12-[13,​15,​16]
CJPRBTB13-[15,​16]
CJPRBTB16-[20,​25]
CJPRBTB20-[25,​30]
GJPRBTB6-[8,​10]
GJPRBTB6T-[8,​10]
GJPRBTB8-[10,​12,​13]
GJPRBTB8T-[10,​12,​13]
GJPRBTB10-[12,​13,​15]
GJPRBTB12-[13,​15,​16]
GJPRBTB13-[15,​16]
GJPRBTB16-[20,​25]
GJPRBTB20-[25,​30]
JPRBTB6-[8,​10]
JPRBTB6T-[8,​10]
JPRBTB8-[10,​12,​13]
JPRBTB8T-[10,​12,​13]
JPRBTB10-[12,​13,​15]
JPRBTB12-[13,​15,​16]
JPRBTB13-[15,​16]
JPRBTB16-[20,​25]
JPRBTB20-[25,​30]
MJPRBTB6-[8,​10]
MJPRBTB6T-[8,​10]
MJPRBTB8-[10,​12,​13]
MJPRBTB8T-[10,​12,​13]
MJPRBTB10-[12,​13,​15]
MJPRBTB12-[13,​15,​16]
MJPRBTB13-[15,​16]
MJPRBTB16-[20,​25]
MJPRBTB20-[25,​30]
SJPRBTB6-[8,​10]
SJPRBTB6T-[8,​10]
SJPRBTB8-[10,​12,​13]
SJPRBTB8T-[10,​12,​13]
SJPRBTB10-[12,​13,​15]
SJPRBTB12-[13,​15,​16]
SJPRBTB13-[15,​16]
SJPRBTB16-[20,​25]
SJPRBTB20-[25,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 1063
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 106T2.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 1385
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 138T4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 1510-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 1612-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno15 ~ 1613-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno20 ~ 2516-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno25 ~ 3020-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro8 ~ 1063
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro8 ~ 106T2.6
1 Pieza(s)

18 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro10 ~ 1385
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro10 ~ 138T4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro12 ~ 1510-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro13 ~ 1612-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro15 ~ 1613-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro20 ~ 2516-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónCromado duro25 ~ 3020-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 1063
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 106T2.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 1385
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 138T4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 1510-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 1612-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno15 ~ 1613-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno20 ~ 2516-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersión[Ninguno] Ninguno25 ~ 3020-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido8 ~ 1063
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido8 ~ 106T2.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido10 ~ 1385
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido10 ~ 138T4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido12 ~ 1510-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido13 ~ 1612-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido15 ~ 1613-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido20 ~ 2516-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Equivalente a SKS3Temple de inmersiónPulido25 ~ 3020-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 1063
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 106T2.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 1385
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 138T4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 1510-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 1612-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno15 ~ 1613-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 2516-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno25 ~ 3020-

Cargando…

  1. 1

Más información

Locating Pins- Large Head, Round Tapered, Standard:Related Image

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm