(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza recién formada (sin borde). Tal remodelación evita que el objeto localizado se dañe. Y se agregan a la línea de productos, los productos Buff Finished con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | — | P | ||||
Tipo | Forma | D | ||||
JPRB | B | 10 | — | 12 |
Número de pieza | selección P | L | B | E | M (Gruesa) | * Par de apriete N · cm | ||||||||||||||
Tipo | Código de forma | D | Dimensión D Tolerancia g6 | |||||||||||||||||
JPRB GJPRB SJPRB CJPRB (Terminado pulido) MJPRB [!] Aplicable cuando D≥5. | NB | 3 | -0.01 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | M3 | 147 | |||||||||
4 | -0.016 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | M4 | 333 | ||||||||||||
5 | -0.016 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | M5 | 676 | ||||||||||||
6 | -0.016 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | M6 | 1156 | ||||||||||||
8 | -0.019 | 10 | 12 | 13 | 15 | 8 | 5 | M8 | 2803 | |||||||||||
10 | -0.019 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 5 | M10 | 5557 | |||||||||||
12 | -0.023 | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 6 | M12 | 9702 | |||||||||||
16 | -0.023 | 20 | 25 | 22 | 10 | 7 | M16 | 24108 | ||||||||||||
20 | -0.027 | 25 | 30 | 30 | 15 | 7 | M20 | 46942 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPRBNB3-[4,5,6] |
CJPRBNB4-[5,6] |
CJPRBNB5-[6,8] |
CJPRBNB6-[8,10] |
CJPRBNB8-[10,12,13] |
CJPRBNB10-[12,13,15] |
CJPRBNB12-[13,15,16] |
CJPRBNB16-[20,25] |
CJPRBNB20-[25,30] |
GJPRBNB3-[4,5,6] |
GJPRBNB4-[5,6] |
GJPRBNB5-[6,8] |
GJPRBNB6-[8,10] |
GJPRBNB8-[10,12,13] |
GJPRBNB10-[12,13,15] |
GJPRBNB12-[13,15,16] |
GJPRBNB16-[20,25] |
GJPRBNB20-[25,30] |
JPRBNB3-[4,5,6] |
JPRBNB4-[5,6] |
JPRBNB5-[6,8] |
JPRBNB6-[8,10] |
JPRBNB8-[10,12,13] |
JPRBNB10-[12,13,15] |
JPRBNB12-[13,15,16] |
JPRBNB16-[20,25] |
JPRBNB20-[25,30] |
MJPRBNB5-[6,8] |
MJPRBNB6-[8,10] |
MJPRBNB8-[10,12,13] |
MJPRBNB10-[12,13,15] |
MJPRBNB12-[13,15,16] |
MJPRBNB16-[20,25] |
MJPRBNB20-[25,30] |
SJPRBNB3-[4,5,6] |
SJPRBNB4-[5,6] |
SJPRBNB5-[6,8] |
SJPRBNB6-[8,10] |
SJPRBNB8-[10,12,13] |
SJPRBNB10-[12,13,15] |
SJPRBNB12-[13,15,16] |
SJPRBNB16-[20,25] |
SJPRBNB20-[25,30] |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Redondo cónico |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Rosca macho | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente