(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza recién formada (sin borde). Tal remodelación evita que el objeto localizado se dañe. Y se agregan a la línea de productos, los productos Buff Finished con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | — | P | ||||
Tipo | Forma | D | ||||
JPRB | B | 10 | — | 12 |
Número de pieza | selección P | L | B | C | E | ℓ | ||||||||||||||||
Tipo | Código de forma | D | Tolerancia de dimensión D | |||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||
JPRB GJPRB SJPRB CJPRB (Terminado pulido) MJPRB [ ! ] Aplicable cuando D≥5. | B (m6) PB (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | |||||||||||
3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.5 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
5 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 10 | 12 | 13 | 15 | 8 | 1.5 | 5 | 1 | ||||||||||||
10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
13 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 15 | 16 | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 20 | 25 | 22 | 10 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 25 | 30 | 30 | 15 | 3 | 7 | 2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPRBB2-[3,4] |
CJPRBB3-[4,5,6] |
CJPRBB4-[5,6] |
CJPRBB5-[6,8] |
CJPRBB6-[8,10] |
CJPRBB8-[10,12,13] |
CJPRBB10-[12,13,15] |
CJPRBB12-[13,15,16] |
CJPRBB13-[15,16] |
CJPRBB16-[20,25] |
CJPRBB20-[25,30] |
CJPRBPB2-[3,4] |
CJPRBPB3-[4,5,6] |
CJPRBPB4-[5,6] |
CJPRBPB5-[6,8] |
CJPRBPB6-[8,10] |
CJPRBPB8-[10,12,13] |
CJPRBPB10-[12,13,15] |
CJPRBPB12-[13,15,16] |
CJPRBPB13-[15,16] |
CJPRBPB16-[20,25] |
CJPRBPB20-[25,30] |
GJPRBB2-[3,4] |
GJPRBB3-[4,5,6] |
GJPRBB4-[5,6] |
GJPRBB5-[6,8] |
GJPRBB6-[8,10] |
GJPRBB8-[10,12,13] |
GJPRBB10-[12,13,15] |
GJPRBB12-[13,15,16] |
GJPRBB13-[15,16] |
GJPRBB16-[20,25] |
GJPRBB20-[25,30] |
GJPRBPB2-[3,4] |
GJPRBPB3-[4,5,6] |
GJPRBPB4-[5,6] |
GJPRBPB5-[6,8] |
GJPRBPB6-[8,10] |
GJPRBPB8-[10,12,13] |
GJPRBPB10-[12,13,15] |
GJPRBPB12-[13,15,16] |
GJPRBPB13-[15,16] |
GJPRBPB16-[20,25] |
GJPRBPB20-[25,30] |
JPRBB2-[3,4] |
JPRBB3-[4,5,6] |
JPRBB4-[5,6] |
JPRBB5-[6,8] |
JPRBB6-[8,10] |
JPRBB8-[10,12,13] |
JPRBB10-[12,13,15] |
JPRBB12-[13,15,16] |
JPRBB13-[15,16] |
JPRBB16-[20,25] |
JPRBB20-[25,30] |
JPRBPB2-[3,4] |
JPRBPB3-[4,5,6] |
JPRBPB4-[5,6] |
JPRBPB5-[6,8] |
JPRBPB6-[8,10] |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Redondo cónico |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente