(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica, vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica, vástago recto.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P/L/B configurable, tolerancia D/P: Related Image
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
(1)Equivalente a la herramienta de acero O1Dureza tratada: 60 a 63HRCKFQAKFQD
(2)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 to 55HRC
Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo
GKFQAGKFQD
(3)Acero inoxidable 304SKFQASKFQD
(4)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroHKFQAHKFQD
(5)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCKFQACKFQD
(6)Equivalente a la herramienta de acero O1Superficie pulidaDureza tratada: 60 a 63HRCMKFQAMKFQD
(7)Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duro + pulidoDureza: 50 to 55HRC
Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo
MGKFQAMGKFQD
(8)440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza: 50 to 55HRCMCKFQAMCKFQD

Especificaciones

Número de piezaPLB
         
Tipo Forma  Tol. D P Tolerancia D
KFQ A M S 6P8.00L8B6.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándarGrado de precisión
MPGHSAB
m6p6g6h7
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ NG ] Los productos cromados duros y con acabado pulido no están disponibles en tolerancias de grado de precisión.
■ Palanca
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
C(W)
TipoForma Tolerancia DP ToleranciaD
KFQ
GKFQ*
SKFQ
HKFQ
*
CKFQ
(Terminado pulido)
MKFQ*
MGKFQ*
MKFQN*
[!] Aplicable cuando D≥5.
A (redondo)

D (diamante)
M
P
G
H
* A
* B
S
M
P
G
H
* A
* B
11.00 to 2.52, 32.0 to 5.00.1
22.00 to 4.002 to 62.0 to 10.00.51.2
33.00 to 6.003 to 62.0 to 10.00.51.5
44.00 to 7.004 to 82.0 to 10.011.8
55.00 to 8.005 to 102.0 to 10.012.2
66.00 to 10.006 to 122.0 to 12.013.0
88.00 to 13.008 to 162.0 to 15.01.53.5
1010.00 to 15.0010 to 203.0 to 20.024.0
1212.00 to 16.0012 to 243.0 to 20.025.0
1313.00 to 18.0013 to 265.0 to 20.025.5
1616.00 to 25.0016 to 325.0 to 20.037.0
2020.00 to 30.0020 to 405.0 to 20.039.0
[ NG ] Los productos cromados duros y pulidos no están disponibles para el grado de precisión marcado * (grados de precisión A y B).

Lista de precios

■Ajuste a presión
DTamaños disponibles con forma redondaTamaños disponibles con forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
KFQA
②Herramienta de acero O1 duro
GKFQA
③Acero inoxidable 304
SKFQA
④Acero inoxidable 304 duro
HKFQA
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CKFQA
⑦Herramienta de acero O1 endurecido + pulido
MKFQA
⑧Herramienta de acero O1 duro + pulido
MGKFQA
①Herramienta de acero O1 endurecido
KFQD
②Herramienta de acero O1 duro
GKFQD
③Acero inoxidable 304
SKFQD
④Acero inoxidable 304 duro
HKFQD
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CKFQD
⑦Herramienta de acero O1 endurecido + pulido
MKFQD
⑧Herramienta de acero O1 duro + pulido
MGKFQD
 1     
 2          
 3          
 4          
 5              
 6              
 8              
10              
12              
13              
16              
20              

Modificaciones

Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P/L/B configurable, tolerancia D/P: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFQAAA1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAA2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAA3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAA4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAA5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAA6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAA8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAA10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAA12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAA13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAA16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAA20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAB1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAB2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAB3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAB4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAB5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAB6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAB8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAB10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAB12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAB13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAB16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAB20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAG1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAG2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAG3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAG4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAG5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAG6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAG8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAG10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAG12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAG13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAG16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAG20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAH1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAH2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAH3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAH4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAH5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAH6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAH8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAH10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAH12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAH13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAH16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAH20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAM1-P[1-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
CKFQAAM2-P[2-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAM3-P[3-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAM4-P[4-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAM5-P[5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
CKFQAAM6-P[6-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAM8-P[8-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
CKFQAAM10-P[10-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAM12-P[12-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQAAM13-P[13-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAM16-P[16-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQAAM20-P[20-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 30.005/010.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 60.005/020.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 80.005/030.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 80.005/040.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 100.005/050.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 100.005/060.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 150.005/080.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 170.005/0100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 180.005/0120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 200.005/0130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 270.005/0160.005/08 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 300.005/0200.005/010 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 30/-0.00510.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 60/-0.00520.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 80/-0.00530.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 80/-0.00540.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 100/-0.00550.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 100/-0.00560.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 150/-0.00580.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 170/-0.005100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 180/-0.005120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 200/-0.005130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 270/-0.005160.005/08 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 300/-0.005200.005/010 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 3g610.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 6g620.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 8g630.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 8g640.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10g650.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10g660.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15g680.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17g6100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18g6120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g6130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27g6160.005/08 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30g6200.005/010 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 3P h710.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 6P h720.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 8P h730.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 8P h740.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10P h750.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10P h760.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15P h780.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17P h7100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18P h7120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h7130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27P h7160.005/08 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30P h7200.005/010 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 3m610.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 6m620.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 8m630.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 8m640.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10m650.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10m660.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15m680.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17m6100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18m6120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m6130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27m6160.005/08 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30m6200.005/010 ~ 405 ~ 30

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm